Induktiva helmetallgivare för tunga jobb.

Induktiva helmetallgivare för tunga jobb.

Extremt tåliga mot mekaniskt slitage

  • Idealisk för metallbearbetningsapplikationer.
  • Icke-vidhäftande beläggning mot svetsslagg.
  • Tålig mot mekanisk påverkan på den aktiva sensorytan.
  • Vibrations- och stöttålig.
  • Laserpräglad etikett: alltid läsbar.
Material
Det gängade höljet och den aktiva sensorytan är tillverkade i syrafast stål.
Användning i svetsapplikationer
Den icke-vidhäftande beläggningen gör att svetsslagget inte fastnar på givaren. Det tillåtna temperaturområdet upp till 85 °C gör att givaren kan klara kritiska applikationer.
Applikationstester
Genom att klara en serie tester kan givarna användas i svåra applikationer:
  • vibrationstest
  • stöttest
  • slagtest
  • test med stålborste
Applikationer
Metallbearbetning och svetsapplikationer

IFR200 - Induktiv givare, M12 x 1, Helmetallhylsa, Elektromagnetfältsäker , Utökat avkänningsavstånd, DC PNP, Avkänningsavstånd 4 mm, inbyggbar, IP 67, Omgivningstemperatur 0...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGR200 - Induktiv givare, M18 x 1, Helmetallhylsa, Elektromagnetfältsäker , Utökat avkänningsavstånd, DC PNP, Avkänningsavstånd 6 mm, inbyggbar, IP 67, Omgivningstemperatur 0...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIR200 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Helmetallhylsa, Elektromagnetfältsäker , Utökat avkänningsavstånd, DC PNP, Avkänningsavstånd 12 mm, inbyggbar, IP 67, Omgivningstemperatur 0...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IER200 - Induktiv givare, M8 x 1, Helmetallhylsa, Utökat avkänningsavstånd, Guldpläterade stift, DC PNP, Avkänningsavstånd 2 mm, inbyggbar, IP 67 / IP 68, Omgivningstemperatur 0...85 °C, stickkontakt M12

Aktuell bulletin