Induktiva ring- och rörgivare.
På jakt efter detaljer – detektering av små metallobjekt.
- Varianter som arbetar statiskt och dynamiskt.
- Hög upplösning: Även stålkulor med Ø 0,6 mm detekteras säkert.
- Extremt snabb tack vare en reaktionstid på 0,2 ms.
- Pulsförlängning och känslighet ställs in med potentiometer.
- Välj mellan brytande och slutande funktion.
Statiska givare
arbetar som induktiva beröringsfria givare. De genererar utsignaler så länge som det finns
metall i detekteringsområdet. Tack vare det är det möjligt att realisera matningsprocesser som t.ex. fallande
skruvar eller kökontroller.
Dynamiska givare
används när mycket små delar med låg massa ska detekteras. Vid påverkan matas en
kort puls ut till givarens utgång som kan ställas in mellan 0,1 och 150 ms. Den höga upplösningen bibehålls
under lång tid även om slangen förorenas av metall.
Ringgivare
M12-stickkontakt · Utgångsfunktion brytande / slutande · 3-ledare DC PNP
M12-stickkontakt · Utgångsfunktion brytande / slutande · 3-ledare DC NPN
Rörgivare