Induktiva givare med ett hölje av rostfritt stål för industriautomation med korrektionsfaktor K = 1

Induktiva givare med ett hölje av rostfritt stål för industriautomation med korrektionsfaktor K = 1

Ett avkänningsavstånd mot alla metaller

  • Enhetligt avkänningsavstånd mot tillförlitlig detektering av alla metaller
  • Kompakta mått för användning även i små utrymmen
  • Elektromagnetiskt fältimmun givarteknik för att förhindra felaktig koppling
  • Högkvalitativt hölje i rostfritt stål
  • Hög tillförlitlighet tack vare kapslingsklass IP 65/IP 69K
Konstant korrektionsfaktor
"K = 1"-givare har samma avkänningsavstånd för alla typer av metaller. De är till exempel perfekt lämpade för detektering av aluminium, där traditionella givare uppvisar ett avsevärt reducerat avkänningsavstånd. De höga kopplingsfrekvenserna möjliggör övervakning även av snabba förlop. Den motståndskraftiga hylsan av rostfritt stål ger tillförlitlig användning i olje- och kylvattenapplikationer. Det breda temperaturområdet samt hög kapslingsklass möjliggör universell användning av de nya "K = 1"-givarna.

M12-kontakt · 3 ledare DC PNP · normalt slutande utgångsfunktion

IFS298 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, Guldpläterade stift, DC PNP, Avkänningsavstånd 8 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Brandegenskaper enligt ECE R118 rev.2
IFS299 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 10 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IFS304 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 4 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IFS305 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 8 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IFS306 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 10 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGS287 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 8 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGS288 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 12 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGS290 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 8 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGS291 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 12 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGS292 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 15 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIS281 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 15 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIS282 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 15 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIS283 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 22 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIS284 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 30 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IFS297 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 4 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGS289 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 15 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift

Anslutningsteknik

EVC001 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Aktuell bulletin