Ljusridåer från ifm: Slimmad design, lång räckvidd.
Slimmad design med räckvidder upp till 20 m för alla skyddsområden.
- Typ 2 och typ 4 ljusridåer enligt IEC 61496.
- Nu med SIL enligt IEC 61508 och PL enligt ISO 13849.
- Kan installeras i L-form utan dött område.
- Enkel att ansluta via beprövad M12-kontakt (5 eller 8-pin).
Säker och certifierad
Ljusridåerna och ljusbommarna har utvecklats i enlighet med gällande standarder och är certifierade av TÜV Süd. De
uppfyller kraven typ 2 / SIL2 eller typ 4 / SIL3, vilket hjälper dig att stanna på den säkra sidan - oavsett vilka områden du vill skydda.
Utföranden
Mångsidiga utföranden i en slimmad design finns tillgängliga för applikationer med såväl fingerskydd som kroppsskydd. Räckvidder upp till 12 eller 20 meter i upplösningarna (detektionsförmåga) 14, 20, 30, 40, 50 och 90 mm. Ljusbommarna finns tillgängliga med 2, 3 eller 4 ljusstrålar. Skyddshöjden är valbar från 160 mm till 1510 mm i steg om 150 mm. De har alla en sak gemensamt: de mycket små måtten på höljet, endast 28 x 30 mm.
Användningsområden:
Åtkomstskydd och primärskydd, robotceller, plockrobotar, produktionsliner inom industriautomation.
Ljusridåer:
Typ 2 / SIL2 / PLd
Typ 4 / SIL3 / PLe
Ljusbommar: