Hygienisk gränsnivågivare med antivalent utgång.
Alltid på rätt nivå och utan vibrationer.
- Ingen injustering mot mediet krävs tack vare förinställning från fabrik.
- Hygienisk design med underhållsfritt tätningskoncept.
- Robust hus i rostfritt stål med lasergraverad typskylt för långvarig läsbarhet.
- Tålig mot skum och vidhäftning.
- Lägesoberoende och därmed enkel montering.
Nivå under kontroll
Den nya hygieniska gränsnivågivaren LMT övervakar nivån i bufferttankar eller skyddar pumpar mot torrkörning. Tack vare sin kompakta givarspets kan den även integreras i små rörledningar med DN25.
"Plug & Play"
Tack vare förinställningen från fabrik mot olika medietyper behövs ingen injustering, inte ens för viskösa och klibbiga produkter som ketchup. Utrustningen väljs utifrån en omfattande lista med olika medier.
Livsmedelsäker
Tack vare kvalitativa material i höljet som rostfritt stål V4A (SS2348) och PEEK uppfyller givaren alla krav som ställs inom hygienområdet. En lasergraverad typskylt som garanterar långvarig läsbarhet
och den höga kapslingsklassen IP 68/IP 69K för rengöringsprocesser är en självklarhet.