Högupplöst 3D-kamera för innovativ visionintegrering

Högupplöst 3D-kamera för innovativ visionintegrering

Tredimensionell realtidsdetektering av alla scenarier

  • Nytt digitalt bildchip med 23.000 pixlar
  • Ger distansbild och gråskalebild
  • Utvärdering med vanliga bildhanteringsbibliotek
  • Industrikompatibelt hölje
  • Anslutning till MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) och ROS (Robot Operating System)
Tredimensionell detektering och utvärdering
På ett ögonblick detekterar 3D-kameran scenarier och objekt i tre dimensioner, med stöd av PMD-teknologi. I motsats till laserscannrar kräver den inga rörliga komponenter. Därmed är den robust och slitagefri.
Funktionsprincipen, 'time-of-flight'-teknologin (ToF), kan jämföras med en laserscanner. Men istället för ett, finns det 23000 mottagarelement anordnade på chipet som en matris. Det innebär att inte bara en punkt, utan ett helt område mäts upp i en bildtagning. Förutom avståndsbilden ger kameran också en gråskalebild av området.
Intuitiv mjukvara möjliggör enkel inställning av kameraspecifika parametrar. Dessutom finns ett mjukvaruutvecklingsset tillgängligt med exempelkod på olika språk.

PMD 3D-kamera · Typ O3D · M12-kontakt

O3D303 - 3D-kamera, PMD 3D ToF (Time of Flight)-kamera för utmatning av 3D-bilddata Enhetsinterface: digital in-/utgång; Ethernet Öppningsvinkel 60° x 45° (horisontellt x vertikalt) Bildupplösning 176 x 132 pixlar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -10...50 °C, stickkontakt M12

Tillbehör

E3D301 - Monteringsset, för klämcylinder, Typ Smart Camera

Anslutningsteknik

E11898 - Jumper, rak / rak, Ethernet, Korsad patchkabel, IP 67 / IP 42, Omgivningstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-kabel
E21138 - Jumper, rak / rak, Ethernet, Guldpläterade stift, IP 67, Omgivningstemperatur -20...90 °C, 2 m PVC-kabel skärmad
EVC070 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC071 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Aktuell bulletin