Induktiva givare helt i metall för livsmedelsindustrin.

Induktiva givare helt i metall för livsmedelsindustrin.

Neat and clean.

  • Utökade avkänningsavstånd och korrektionsfaktor 1 för stål och rostfritt stål.
  • Brett temperaturområde 0...100 °C.
  • Tåliga mot temperaturchocker även i händelse av frekventa temperaturvariationer.
  • Hög kapslingsklass: IP 67 / IP 68 / IP 69K, livsmedelsklassade material i höljet.
  • Tåliga mot högtryckstvätt och aggressiva rengöringsmedel.
Utökade avkänningsavstånd
De utökade avkänningsavstånden för icke-inbyggbar installation ger dig mer säkerhet i händelse av varierande mekaniska mått.
Hög kapslingsklass i hygieniska och våta områden
Givarna för användning upp till 100 ° C genomgår frekventa rengöringsprocesser, temperaturchocker och har hög motståndskraft mot rengöringsmedel.
Applikationstester
En serie provningar kvalificerade givarna för livsmedelsapplikationer:
  • temperaturchocktest enligt EN 60068-2-14 Nc
  • artificiell åldring i ett 1000-timmars långtidstest enligt EN 60068-2-14 Nb (förändring av temperatur)
  • läckagekontroll genom test med ångkokare
Applikationer:
hygien- och våtområden inom livsmedelsindustrin.

M12-kontakt · normalt slutande utgångsfunktion · 3-ledare DC PNP

IFT245 - Induktiv givare, M12 x 1, Helmetallhylsa, Utökat avkänningsavstånd, DC PNP, Avkänningsavstånd 6 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur 0...100 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGT249 - Induktiv givare, M18 x 1, Helmetallhylsa, Utökat avkänningsavstånd, DC PNP, Avkänningsavstånd 12 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur 0...100 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIT231 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Helmetallhylsa, Utökat avkänningsavstånd, DC PNP, Avkänningsavstånd 25 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur 0...100 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift

M12-kontakt · normalt slutande utgångsfunktion · 3-ledare DC NPN

IFT246 - Induktiv givare, M12 x 1, Helmetallhylsa, Utökat avkänningsavstånd, DC NPN, Avkänningsavstånd 6 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur 0...100 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGT250 - Induktiv givare, M18 x 1, Helmetallhylsa, Utökat avkänningsavstånd, DC NPN, Avkänningsavstånd 12 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur 0...100 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIT232 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Helmetallhylsa, Utökat avkänningsavstånd, DC NPN, Avkänningsavstånd 25 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur 0...100 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift