Alternativ processanslutning för den elektroniska manometern PG.

Alternativ processanslutning för den elektroniska manometern PG.

Från och med nu tillgänglig med konisk processanslutning G 1.

  • Optimal avläsning genom elektronisk visartavla.
  • Vridbar display med LED-stapel för visning av kopplingspunkter.
  • Valfri trendvisning eller min-max-visning på LED-stapeln.
  • Programmerbara utgångsfunktioner via LED-display och optiska tryckknappar.
  • Hygieniskt, inbyggbart utförande och hög totalnoggrannhet (0,2%).
Variabla processanslutningar för manometern
Förutom de tidigare tillgängliga elektroniska manometrarna med Aseptoflex Vario-processanslutning för hygieniska applikationer eller G 1/2-processanslutning för hydrauliska applikationer finns nu enheter tillgängliga med en konisk gänga G 1. Denna processanslutning ger också ett inbyggbart montage då man använder de tillgängliga adaptrarna. Den kan även användas för hygienapplikationer. På befintliga anläggningar blir det ännu lättare att byta ut enheterna. Alla ytterligare data likom mätcellens karaktäristik motsvarar samma som för manometern PG27, med Aseptoflex Vario-gänga.

Inbyggbar manometer med konisk processanslutning G 1 · utgång PNP / NPN NO / NC + programmerbar analog utgång

PG2893 - Elektronisk tryckgivare med analogdisplay, passar alla standard CIP- och SIP-processer, Analogdisplay vridbar 0...350°, Upplösning 0,25%, Visaren är inte synlig då givaren är oansluten, DC PNP/NPN, analogdisplay, 4-ställig alfanumerisk display, 2 utgångar, OUT1 = kopplingsutgång, OUT2 = analogutgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, Mätområde: -1...25 bar, stickkontakt M12
PG2894 - Elektronisk tryckgivare med analogdisplay, passar alla standard CIP- och SIP-processer, Analogdisplay vridbar 0...350°, Upplösning 0,25%, Visaren är inte synlig då givaren är oansluten, DC PNP/NPN, analogdisplay, 4-ställig alfanumerisk display, 2 utgångar, OUT1 = kopplingsutgång, OUT2 = analogutgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, Mätområde: -1...10 bar, stickkontakt M12
PG2895 - Elektronisk tryckgivare med analogdisplay, passar alla standard CIP- och SIP-processer, Analogdisplay vridbar 0...350°, Upplösning 0,25%, Visaren är inte synlig då givaren är oansluten, DC PNP/NPN, analogdisplay, 4-ställig alfanumerisk display, 2 utgångar, OUT1 = kopplingsutgång, OUT2 = analogutgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, Mätområde: -1...4 bar, stickkontakt M12
PG2896 - Elektronisk tryckgivare med analogdisplay, passar alla standard CIP- och SIP-processer, Analogdisplay vridbar 0...350°, Upplösning 0,25%, Visaren är inte synlig då givaren är oansluten, DC PNP/NPN, analogdisplay, 4-ställig alfanumerisk display, 2 utgångar, OUT1 = kopplingsutgång, OUT2 = analogutgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, Mätområde: -0,12...2,5 bar, stickkontakt M12
PG2897 - Elektronisk tryckgivare med analogdisplay, passar alla standard CIP- och SIP-processer, Analogdisplay vridbar 0...350°, Upplösning 0,25%, Visaren är inte synlig då givaren är oansluten, DC PNP/NPN, analogdisplay, 4-ställig alfanumerisk display, 2 utgångar, OUT1 = kopplingsutgång, OUT2 = analogutgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, Mätområde: -0,05...1 bar, stickkontakt M12
PG2898 - Elektronisk tryckgivare med analogdisplay, passar alla standard CIP- och SIP-processer, Analogdisplay vridbar 0...350°, Upplösning 0,25%, Visaren är inte synlig då givaren är oansluten, DC PNP/NPN, analogdisplay, 4-ställig alfanumerisk display, 2 utgångar, OUT1 = kopplingsutgång, OUT2 = analogutgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, Mätområde: -0,01...0,25 bar, stickkontakt M12
PG2899 - Elektronisk tryckgivare med analogdisplay, passar alla standard CIP- och SIP-processer, Analogdisplay vridbar 0...350°, Upplösning 0,25%, Visaren är inte synlig då givaren är oansluten, DC PNP/NPN, analogdisplay, 4-ställig alfanumerisk display, 2 utgångar, OUT1 = kopplingsutgång, OUT2 = analogutgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, Mätområde: -1...1 bar, stickkontakt M12
PG2889 - Elektronisk tryckgivare med analogdisplay, passar alla standard CIP- och SIP-processer, Analogdisplay vridbar 0...350°, Upplösning 0,25%, Visaren är inte synlig då givaren är oansluten, DC PNP/NPN, analogdisplay, 4-ställig alfanumerisk display, 2 utgångar, OUT1 = kopplingsutgång, OUT2 = analogutgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, Mätområde: -0,01...0,1 bar, stickkontakt M12
Information om ytterligare varianter kan hittas på: Fusion mellan elektronisk tryckgivare och analog display.

Aktuell bulletin

Sökguide