Elektromagnetiskt fältimmuna ”K=1“-givare för svetsapplikationer

Elektromagnetiskt fältimmuna ”K=1“-givare för svetsapplikationer

Ett avkänningsavstånd för alla metaller

  • Enhetligt avkänningsavstånd för tillförlitlig detektering av alla metaller
  • Robust design med 'non-stick'-beläggning
  • Elektromagnetiskt fältimmun sensorteknik för att förhindra felaktig koppling
  • Brett temperaturområde för universell användning
  • Hög kapslingsklass; IP68 / IP69K
Användning i krävande svetsapplikationer
De induktiva "K = 1"-givarna tål tuffa driftsförhållanden och detekterar tillförlitligt metallföremål även vid nedsmutsning.
Givarhöljet och fästmuttrar har en non-stick beläggning för att förhindra vidhäftning av svetsslagg. Starka magnetfält uppträder i svetsprocesser.
Den nya sensorteknologin förhindrar felaktig koppling.
Snabbanslutningen med kontakt och matchande kabel från ecolink-serien utgör grunden för varaktig användning.

M12-kontakt · 3-ledare DC PNP · normalt slutande utgångsfunktion

IFW204 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 4 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGW202 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 8 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIW202 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 15 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift

Anslutningsteknik

EVW001 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, För svetsapplikationer, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVW002 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, För svetsapplikationer, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVW003 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, För svetsapplikationer, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVW004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, För svetsapplikationer, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVW005 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, För svetsapplikationer, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVW006 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, För svetsapplikationer, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel

Tillbehör

E12452 - Klämfäste, 33,5 mm
E12453 - Klämfäste, 33,5 mm
E12454 - Klämfäste, 33,5 mm
E12412 - Sågtandad bricka
E12413 - Sågtandad bricka
E12414 - Sågtandad bricka

Aktuell bulletin