efector gwr - Förbättrad prestanda, nu även för oljor.

efector gwr - Förbättrad prestanda, nu även för oljor.

Hög flexibilitet genom moduluppbyggt givarsystem.

  • Varianter med 2 resp. 4 kopplingsutgångar eller analogutgångar 4...20 mA / 0...10 V.
  • Enkel manövrering via användarmenyn.
  • Direkt indikering av aktuell nivå med LED-display.
  • Givarlängder upp till 160 cm.
  • Givarstavens längd kan vid behov kortas.
Användning
efector gwr arbetar med styrda mikrovågor och mäter nivån med hjälp av elektromagnetiska impulser i nanosekundområdet. Givaren lämpar sig för kontinuerlig nivåövervakning i närapå alla vätskor.
Montering
Givaren monteras direkt i behållaren med process- eller flänsanslutning. Vid behov kan givarstaven helt enkelt kortas av användaren och anpassas till behållaren.
Inställning
Inställningen av alla parametrar liksom programmeringen av kopplingspunkter och indikeringen av aktuell nivå sker via två programmeringsknappar och en 4-siffrig alfanumerisk display.

LR3000 - Elektronisk nivåvakt, Processanslutning: G¾ A , Utgångsfunktion: slutande / brytande, programmerbar; 4...20 mA eller 0...10 V, Applikation: Vattenbaserade kylsmörjmedel, oljor, oljebaserade medier, vatten, vattenliknande medier, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Guided wave radar, Vridbar hylsa 360°, 4-ställig alfanumerisk display, IP 67, Omgivningstemperatur 0...60 °C, M12-kontakt (enligt EN 61076-2-101)
LR7000 - Elektronisk nivåvakt, Processanslutning: G¾ A , Utgångsfunktion: 2 x slutande / brytande programmerbar, Applikation: Vattenbaserade kylsmörjmedel, oljor, oljebaserade medier, vatten, vattenliknande medier, Guided wave radar, Vridbar hylsa 360°, 4-ställig alfanumerisk display, IP 67, Omgivningstemperatur 0...60 °C, M12-kontakt (enligt EN 61076-2-101)
LR8000 - Elektronisk nivåvakt, Processanslutning: G¾ A , Utgångsfunktion: 4 x slutande / brytande programmerbar, Applikation: Vattenbaserade kylsmörjmedel, oljor, oljebaserade medier, vatten, vattenliknande medier, Guided wave radar, Vridbar hylsa 360°, 4-ställig alfanumerisk display, IP 67, Omgivningstemperatur 0...60 °C, M12-kontakt (enligt EN 61076-2-101)

Aktuell bulletin

Sökguide