efector dualis bildsensor – det elektroniska ögat.
Objektidentifiering för monterings- och tillverkningsapplikationer samt för kvalitetskontroll.
- Självständig enhet med inbyggd belysning.
- Kompakt och robust utförande.
- Enkel parameterinställning.
- Inbyggt Ethernetinterface.
Självständig enhet:
Med inbyggd belysning och utvärdering i ett robust, industrikompatibelt hölje med täthetsklass IP67, för anvädning i temperaturområdet -10...60 °C.
Industriellt bildkontrollsystem:
Med verifiering av kontur overoende av läge/riktning. Den löser uppgifter som närvaro- och lägesövervakning, kvalitetskontroll samt sorteringsapplikationer.
Funktionskoncept:
Den menybaserade parameterinställningen via Ethernetinterface medger snabb anpassning till din applikation.
Ethernetinterfacet medger dessutom fjärrunderhåll med felbild och utvärderingsminne liksom en uppdateringsmöjlighet för givarna. Dessutom kan ett begränsat antal parametrar ställas in på enheten via två tryckknappar och den fyrsiffriga 10-segmentsdisplayen.