ecomatmobile Basic – anslut, aktivera, arbeta.
Automatisering av mobila arbetsmaskiner – enkelt, moduluppbyggt och kostnadsoptimerat.
- Enkel montering tack vare ett anpassat mekanikkoncept.
- Anslutning av givare och aktorer utan extra extern ledningsdragning.
- Indikering av systemmeddelanden och visualisering av maskinfunktioner.
- Effektiva CAN-gränssnitt för komplexa kommunikationsuppgifter.
- Programmerbar med CoDeSys enligt IEC 61131-3.
ecomatmobile Basic
Kraven på styrningsuppgifterna ökar i många små och kompakta mobilapplikationer. Hittills har det inte varit möjligt att få prisvärda, moduluppbyggda och kompakta mobila styrsystem. Utgående från en omfattande marknadsundersökning har ifm electronic utvecklat ett sådant styrsystem.
Resultatet: ecomatmobile Basic.
ecomatmobile Basic består av tre komponenter som är internt anpassade till varandra:
BasicRelay, BasicController, BasicDisplay. Styrsystemet ecomatmobile Basic är moduluppbyggt, enkelt att montera och manövrera samt prisvärt. Förutom rena styrfunktioner har systemet lösningar för ledningsdragning och säkring. En grafisk visualiseringsmodul visar dessutom systemmeddelanden och enkla indikeringsinstrument.
BasicRelay
![]() | CR0421 - BasicRelay, Kontaktplatser för 6 fordonsreläer och 10 fordonssäkringar (6,3 mm), 2 Versorgungsschienen und 6 Potentialverteiler, frei verdrahtbar |
Tillbehör
BasicController
![]() | CR0403 - BasicController, 12 ingångar / 12 utgångar, 2 CAN-interface, Parametrierbare Ein- / Ausgangsfunktionen, Programmering enligt IEC 61131-3 |
Startset
![]() | EC0400 - Starter Set ecomatmobile Basic |