ecolink M8, den säkra anslutningen för hygien- och våtutrymmen.

ecolink M8, den säkra anslutningen för hygien- och våtutrymmen.

Den säkra anslutningen även för svåra användningsområden.

  • Innovativ profiltätning för de högsta kapslingsklasserna.
  • Optimal tätning även vid montering utan verktyg.
  • Anslutningstekniken motsvarar M8-normen (EN 61076).
  • Kvalitetsmaterial valda för att klara kraven inom livsmedelsindustrin.
  • UL/CSA-godkännande under förberedelse.
ecolink M8 för krävande applikationer
De flesta applikationer kräver speciella lösningar. Endast kvalitetsmaterial, säkra produktionsprocesser och felfri montering kan i långa loppet garantera framgång. Den innovativa profiltätningen tätar både radiellt och axiellt och ger därmed en högre kapslingsklass. Montering och demontering görs helt utan verktyg och hjälpmedel. Den asymmetriska vibrationssäkringen håller överfallsmuttern fast på plats, vilket ger en optimal och varaktig tätning. Material av hög kvalitet som är speciellt anpassade till användningen och intensiva kontroller under och efter tillverkningen garanterar högsta kvalitetsstandard.
Applikationer:
Hygien- och våtutrymmen i livsmedelsindustrin.

EVT122 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 2 m PVC-kabel
EVT123 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 5 m PVC-kabel
EVT124 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 10 m PVC-kabel
EVT125 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 25 m PVC-kabel
EVT130 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 2 m PVC-kabel
EVT131 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 5 m PVC-kabel
EVT132 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 10 m PVC-kabel
EVT133 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 25 m PVC-kabel
EVT142 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 0,3 m PVC-kabel
EVT143 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 0,6 m PVC-kabel
EVT144 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 1 m PVC-kabel
EVT145 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 2 m PVC-kabel
EVT154 - Jumper, rak / vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 0,3 m PVC-kabel
EVT155 - Jumper, rak / vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 0,6 m PVC-kabel
EVT156 - Jumper, rak / vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 1 m PVC-kabel
EVT157 - Jumper, rak / vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 2 m PVC-kabel