ecolink M8 - den säkra anslutningen även i svåra applikationer.
Från fabriksautomatisering till verktygsmaskiner.
- Anslutningsteknologin uppfyller M8-standarden (EN 61076).
- Optimal tätning även vid verktygsfri montering.
- Profiltätning för hög kapslingsklass.
- Vibrationsskydd med sågtandsformad kontur skyddar muttern mot stötar och vibrationer.
- LEDs klart synliga även vid stark ljusexponering.
ecolink M8 för krävande applikationer
De flesta applikationer kräver speciella lösningar. Endast material med bra kvalitet, säkrade produktionsprocesser och felfri montering ger framgångar på lång sikt. Den innovativa profiltätningen tätar såväl axiellt som radiellt och garanterar därmed en hög kapslingsklass. Montering och demontering kan därmed genomföras utan hjälpmedel. Det asymmetriskt fungerande vibrationsskyddet håller överfallsmuttern stadigt på plats och ger en optimal och beständig tätning.
Material av högsta kvalitet, speciellt anpassade till applikationen, och intensiv övervakning både under och efter produktionen garanterar en maximal kvalitetsstandard.
ecolink –
en ny dimension inom anslutningsteknologin.
Annvändningsområden:
Fabriksautomatisering, verktygsmaskiner, maskinkonstruktion, hydraulik