ecolink M12 - den säkra anslutningen även vid svåra applikationer.

ecolink M12 - den säkra anslutningen även vid svåra applikationer.

För svetsapplikationer.

  • PUR-kabel tålig mot svetsslagg, vridtålig och lämplig för släpkedjor.
  • Mutter med speciell beläggning resistent mot svetsslagg.
  • Det mekaniska ändläget förhindrar skada på O-ringen.
  • Muttern säkrad mot chock och vibration genom sågtandformat vibrationsskydd.
  • LED's klart synliga även vid hög ljusexponering.
ecolink M12 för krävande applikationer
De flesta applikationer kräver speciella lösningar. Endast material av hög kvalitet, säkra produktionsprocesser och felfri montering leder till framgång på lång sikt. Det inbyggda ändläget förhindrar skada på O-ringen orsakad av man dragit åt muttern för mycket. Montering och lossning genomförs utan verktyg.

Det asymmetriskt fungerande vibrationsskyddet håller muttern säkert på sin plats, och garanterar en optimal och beständig tätning.

Material av hög kvalitet särskilt anpassade till applikationen samt intensiv övervakning under och efter produktionen garanterar maximal kvalitetsstandard.

Honkontakt M12, 4-polig

EVW001 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVW002 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVW003 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVW004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVW005 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVW006 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVW007 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVW008 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVW009 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, med LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel

Honkontakt M12, 5-polig

EVW010 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVW011 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVW012 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVW013 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVW014 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVW015 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel