ecolink M12, den säkra anslutningen även vid ATEX-applikationer

ecolink M12, den säkra anslutningen även vid ATEX-applikationer

För applikationer i Ex-miljöer enligt ATEX-kategori. 2D, 3D och 3G.

  • Anslutningsteknologin uppfyller M12-standarden (EN61076).
  • Med EU-typprovningscertifikat för komponenter från DEKRA EXAM.
  • Det mekaniska ändläget förhindrar skada på O-ringen.
  • Muttern säkrad mot stötar och vibrationer genom sågtandformat vibrationsskydd.
ecolink M12 för krävande ATEX-applikationer
För att undvika explosionsrisk är produkter som används i Ex-miljöer föremål för stränga krav. ifm-kontakterna i ecolink-serien uppfyller dessa stränga standardkrav och får användas i ATEX-områden enligt kategorierna 2D, 3D och 3G. Ett godkännandeorgan ansvarigt för Tyskland, DEKRA EXAM, har typtestat och certifierat kontakterna. EU-typprovningsgodkännandet för komponenter gäller i alla EU-länder. För att uppfylla ATEX-kraven måste kontaktens mutter skruvas fast hårt mot givaren så att det inte längre är möjligt att skruva loss den manuellt. Observera de rekommenderade åtdragningsmomenten på 1.2...1.5 Nm!

M12, 4-polig, kompatibel med färg, guldpläterade stift, ATEX-godkännande, Grupp II, kategori 3G/2D, IP 67, omgivningstemperatur -20...60 °C


Aktuell bulletin