ecolink M12 - den säkra anslutningen även vid svåra applikationer

ecolink M12 - den säkra anslutningen även vid svåra applikationer

Från fabriksautomation till verktygsmaskiner

  • Anslutningstekniken uppfyller M12-standarden (EN 61076)
  • Optimal tätning även vid montering utan verktyg
  • Det mekaniska ändstoppet skyddar O-ringen från att förstöras
  • Synlig och taktil märkning av portarna
ecolink M12 för krävande applikationer.
De flesta applikationer kräver speciallösningar. Endast högkvalitativa material, säkra produktionsprocesser och felfri montering leder till framgång i det långa loppet.
Det integrerade ändstoppet skyddar O-ringen från att förstöras, då muttern dras åt för mycket. Montering och borttagning utförs utan verktyg.
Material av hög kvalitet, särskilt anpassat till applikationen samt intensiv övervakning under och efter produktionen garanterar maximal kvalitet.

1 x M12 hane, 2 x M12 hona

EBC113 - Y-stycke, M12 hankontakt - 2 M12 honkontakter, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C
EBC114 - Y-stycke, M12 hankontakt - 2 M12 honkontakter, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C
EBC115 - Y-stycke, M12 hankontakt - 2 M12 honkontakter, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C
EBC116 - Y-stycke, M12 hankontakt - 2 M12 honkontakter, logische OR-Verknüpfung, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C
EBC117 - Y-stycke, M12 hankontakt - 2 M12 honkontakter, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C
EBC118 - Y-stycke, M12 hankontakt - 2 M12 honkontakter, logische AND-Verknüpfung, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C

Aktuell bulletin

Sökguide