Kylande och skyddande box för avståndsgivare i serien O1D.
Behåll kylan!
- Användning för omgivningstemperaturer upp till 180 °c.
- Robust metallhölje med inbyggd kylkrets.
- Möjligt att kyla med vatten eller luft.
- Slanganslutning med 3/8" enligt standard.
Om det hettar till!
I händelse av omgivningstemperaturer upp till 180 °c, behöver elektronik kylas för att skydda den från överhettning. Genom att använda den kylande boxen, kan avståndsgivaren O1D med PMD-teknologi bevisa sina prestanda i heta applikationer t.ex. inom stålindustrin.
Kylande eller skyddande box
Efter anslutning till en kylkrets via de standardiserade 3/8" slanganslutningarna, kan temperaturen inuti den kylande boxen kylas ner till en "elektronikvänlig" temperatur. Om du använder boxen utan slanganslutningarna, kan den användas som en ren skyddsbox för mycket tuffa användningsförhållanden.
Applikationer:
Stålproduktion / stålbearbetningsindustri / glasindustri
Kylande och skyddande box för avståndsgivare i serien O1D.
![]() | E21248 - Kylande box, Skyddshölje med ett aktivt kylsystem för byggform O1D, Omgivningstemperatur 60...180 °C |