Kontinuerlig vibrationsövervakning.
Vibrationstransmitter i hölje av rostfritt stål
- Kontinuerlig vibrationsövervakning i enlighet med ISO 10816.
- 2-trådsmatad.
- 4...20 mA analogutgång.
- Sann RMS-övervakning av den totala hastigheten.
- Ett robust metallhölje ger en hög kapslingsklass.
Givaren
Vibrationstransmittern typ VT övervakar maskiner och utrustning i enlighet med ISO 10816. Givaren mäter den sanna RMS-hastigheten för icke-roterande maskin/komponent-ytor. Uppmätta värden skickas sedan som en analogsignal (4...20 mA) direkt till PLC.
Applikationerna
Tack vare sin kompakta utformning, höga kapslingsklass samt maximalt tillåtna omgivningstemperatur på hela 105 °C är givaren
lämplig att använda i tuffa situationer.
Installationen
Enheten går snabbt och enkelt att installera. Ingen ytterligare parametreringsmjukvara behövs.
Vibrationstransmitter VT
Total vibrationsövervakning av maskiner och utrustningar i enlighet med ISO 10816.
M12-kontakt.