Den första helelektroniska kontaktmanometern med G 1/2.
... nu också med G 1/2 manometeranslutning och ytterligare mätområden.
- Optimal läsbarhet och elektronisk visare ger en säker funktion.
- Vridbar display med LED-stapel för indikering av kopplingspunkterna.
- Programmerbara utgångar med hjälp av LED-displayen och valbara touch-knappar.
- G 1/2 manometeranslutning eller inbyggbar G1 processanslutning.
- Ytterligare tryckområden: 100 bar och 250 bar (400 bar under utarbetande).
Elektronisk "kontaktmanometer" PG
I många industriella miljöer används ofta mekaniska kontaktmanometrar eftersom de är lätta att läsa av. Den elektroniska "kontaktmanometern" i serien PG kombinerar den goda läsbarheten för en manometer-visare med fördelarna som en elektronisk tryckgivare ger, till exempel de programmerbara binära och analoga utgångarna (skalbara), den höga överlasttåligheten och den inbyggda temperaturutjämningen
LED-stapeln visar kopplings- och resetpunkter, trender och gränserna för eventuella dynamiska tryckförändringar. Visaren styrs via en stegmotor då denna har utprovats många gånger i bilar (tachometer/varvräknare). Då kontaktmanometern är avstängd syns inte visaren.