Övervakning av tryckluftsförbrukning och läckage.

Övervakning av tryckluftsförbrukning och läckage.

Tryckluftsmätare med display och totalisatorfunktion.

  • Nu även med olika noggrannhetsgrader.
  • För industriell användning av tryckluft, argon (Ar), koldioxid (CO2) och kvävgas (N2).
  • Stort mätområde upp till 700 Nm3/h. Större mätområden vid förfrågan.
  • Snabb responstid och hög känslighet.
  • Med visning av flödeshastighet, totalförbrukning och temperatur.
Kalorimetrisk mätprincip
Tryckluftsmätaren detekterar normalflödet direkt (enligt ISO 2533). Detta gör korrigeringar, som vid temperatur- och tryckvariationer, onödiga. Systemets höga mätdynamik gör även de allra minsta kvantiteter möjliga att detektera, som vid läckage. Hög noggrannhet och repeterbarhet uppnås då systemets mätelement är inbyggda i en definierad rörlängd.
Mätning av tryckluftsförbrukning i stamledningar
Vi erbjuder ytterligare tryckluftsmätare för större mätområden mot förfrågan. Detta gäller särskilt för mätning på stamledningar. Dessutom finns tryckluftmätare med utbytbar elektronik som medger påföljande kalibrering under aktuellt drifttryck.

Tryckluft för industriell användning, luftkvalitet DIN 8573-1, klass 141 (mätfel: värde A) / klass 344 (mätfel: värde B)

SD5000 - Mätare för tryckluftsförbrukning, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmerbar 2 utgångar OUT1: flödesövervakning (binär), flödeshastighet (puls), förinställt värde (binär), IP 65, Omgivningstemperatur 0...60 °C, stickkontakt M12, Mätområde: 0,04...15,00 Nm³/h / 0,83 (1,0)...250,0 Nl/min / 0,25 (0,3)...82,9 Nm/s, Kopplingspunkt: 0,12...15,00 Nm³/h / 2,0...250,0 Nl/min / 0,7...82,9 Nm/s, Processanslutning: G¼ (DN8)
SD6000 - Mätare för tryckluftsförbrukning, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmerbar 2 utgångar OUT1: flödesövervakning (binär), flödeshastighet (puls), förinställt värde (binär), IP 65, Omgivningstemperatur 0...60 °C, stickkontakt M12, Mätområde: 0,2...75,0 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,3...103,6 Nm/s, Kopplingspunkt: 0,6...75,0 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,8...103,6 Nm/s, Processanslutning: R½ (DN15)
SD8000 - Mätare för tryckluftsförbrukning, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmerbar 2 utgångar OUT1: flödesövervakning (binär), flödeshastighet (puls), förinställt värde (binär), IP 65, Omgivningstemperatur 0...60 °C, stickkontakt M12, Mätområde: 0,7...225,0 Nm³/h / 12,5 (13)...3750 Nl/min / 0,35 (0,4)...109,2 Nm/s, Kopplingspunkt: 1,8...225,0 Nm³/h / 30...3750 Nl/min / 0,9...109,2 Nm/s, Processanslutning: R1 (DN25)
SD9000 - Mätare för tryckluftsförbrukning, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmerbar 2 utgångar OUT1: flödesövervakning (binär), flödeshastighet (puls), förinställt värde (binär), IP 65, Omgivningstemperatur 0...60 °C, stickkontakt M12, Mätområde: 1,3 (1,5)...410 Nm³/h / 20...6835 Nl/min / 0,3...95,3 Nm/s, Kopplingspunkt: 3,5...410,0 Nm³/h / 55...6835 Nl/min / 0,8...95,3 Nm/s, Processanslutning: R1½ (DN40)
SD2000 - Mätare för tryckluftsförbrukning, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmerbar 2 utgångar OUT1: flödesövervakning (binär), flödeshastighet (puls), förinställt värde (binär), IP 65, Omgivningstemperatur 0...60 °C, stickkontakt M12, Mätområde: 2,3 (3)...700 Nm³/h / 0,039 (0,04)...11,66 Nm³/min / 0,3...95,2 Nm/s, Kopplingspunkt: 5...700 Nm³/h / 0,09...11,66 Nm³/min / 0,7...95,2 Nm/s, Processanslutning: R2 (DN50)

Applikation: argon (Ar), koldioxid (CO2), kvävgas (N2)

SD5100 - Massflödesmätare för gaser, Funktion programmerbar 2 utgångar OUT1 = flödesövervakning (binär), flödeshastighet (puls), förinställt värde (binär) OUT2 = flödesövervakning (analog eller binär) Displeyenheter: Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C, IP 65, Omgivningstemperatur 0...60 °C, stickkontakt M12, Mätområde: Ar: 0,08...24,54 / CO2: 0,047 (0,04)...14,38 / N2: 0,05 (0,06)...14,94 Nm³/h, Kopplingspunkt: Ar: 0,18...24,54 / CO2: 0,10...14,38 / N2: 0,10...14,94 Nm³/h, Processanslutning: G¼ (DN8)
SD6100 - Massflödesmätare för gaser, Funktion programmerbar 2 utgångar OUT1 = flödesövervakning (binär), flödeshastighet (puls), förinställt värde (binär) OUT2 = flödesövervakning (analog eller binär) Displeyenheter: Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C, IP 65, Omgivningstemperatur 0...60 °C, stickkontakt M12, Mätområde: Ar: 0,39 (0,4)...118,2 / CO2: 0,24 (0,2)...71,7 / N2: 0,24 (0,2)...73,0 Nm³/h, Kopplingspunkt: Ar: 0,8...118,2 / CO2: 0,5...71,7 / N2: 0,5...73,0 Nm³/h, Processanslutning: R½ (DN15)

Anslutningskontakter · M12-kontakt (hona) · IP 67 / IP 68 / IP 69K

EVC004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC006 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel