Kompakt tryckgivare för pneumatikapplikationer.
En frisk fläkt inom pneumatik.
- Lutande display för god läsbarhet och hantering.
- Tvåfärgs display för visning av kopplingsstatus.
- Enkel installation med inbyggda monteringshål och tillbehör.
- Två programmerbara binära utgångar eller en binär- och diagnostikutgång.
- Tryckområde -1...1 bar eller -1...10 bar.
Tryckgivare PQ – för pneumatikapplikationer
De nya tryckgivarna i serien PQ bygger på ett piezoresistivt mätelement och kännetecknas av sitt extremt kompakta hölje och sitt breda användningsområde. Enheterna mäter exakt trycket såväl i det negativa tryckområdet som övertrycksområdet på pneumatikapplikationer. Mätcellen i silikon påverkas inte av vätskor (t.ex. kondenserat vatten) eller avlagringar som skulle kunna uppkomma i systemet.
Teknisk information
Mätcellen i silikon garanterar en hög övertryckstålighet liksom en noggrannhet på ± 0.5 %. Givaren kan programmeras via två tryckknappar. Vid normal användning åskådliggör den tvåfärgs fyrsiffriga displayen systemtrycket på långt håll^
![]() | E37340 - DIN-montageclip | |
![]() | E37350 - Adapter | |
![]() | E37360 - Monteringsset med T-rör, med reduceringsadapter G1/2 - G1/8, adapter R1/8 - R1/8 vridbar,tätning G1/2 |