Kombinerad oljefuktighets- och temperatursensor.

Kombinerad oljefuktighets- och temperatursensor.

Garanterar att oljan förblir torr!

  • Kontinuerlig tillståndsövervakning för oljor.
  • Två analoga utgångar (4...20 mA) för relativ fuktighet och temperatur.
  • Brett område för anslutningsspänning 9...33 V DC.
  • Medietemperatur -20...100 °c.
  • GG 3/4" processanslutning för omedelbar montering.
Användning
Generellt sett är vatten inte önskvärt i hydraulvätskor och smörjmedel. Höga koncentrationer av vatten kan påtagligt påverka funktionen eller till och med orsaka skada.
Mätprincip
Givaren mäter den relativa fuktigheten i oljan i området 0..100 % med hjälp av ett kapacitivt mätelement. Vid 0 % är oljan absolut fri från vatten. Vid 100% är mediat helt mättat. Inget mer vatten kan lösas, utan finns då som fritt vatten. Utöver den relativa fuktigheten ger givaren också medietemperaturen som en analog signal.

M12-kontakt · 8-polig

LDH100 - Oljefuktighetsgivare, Mätområde, Medietemperatur (T), -20...120 °C, Rel. fuktighet (φ), 2 analoga utgångar 4...20 mA, stickkontakt M12

Aktuell bulletin

Sökguide