Högupplöst färgfotocell till lågt pris i kompakt O5-utförande.

Högupplöst färgfotocell till lågt pris i kompakt O5-utförande.

Dags att bekänna färg! Nu är det lönsamt.

  • Igenkänning, sortering och kontroll av objekt baserat på deras färg.
  • Enpunkts Teach-metoden sparar tid och pengar under installation.
  • Välj mellan 5 toleranssteg. Även färgnyanser detekteras säkert.
  • Hög kopplingsfrekvens på 2,000 Hz.
  • Omfattande utbud av monteringstillbehör till den populära O5-serien finns att tillgå.
Färgen gör skillnaden
Inom högautomatiserade industriprocesser utgör färgen ofta ett urvalskriterie vad gäller igenkänning, sortering eller kontroll av olika gods och produkter. Produkternas egen färg liksom den på förpackningar, etiketter eller påtryck kan detekteras exakt med hjälp av elektroniska färgfotoceller.
Enkel installation
Färgfotocellen ställs in på färgen som skall detekteras genom en enkel knapptryckning. Med fem toleranssteg att välja mellan, kan även de allra minsta skillnaderna i färgnyanserjämfört med bakgrunden eller andra objekt detekteras. Det självdetekterande slutsteget ställer automatiskt in färgfotocellens utgång som PNP- eller NPN-kopplande.
Användningsområden:
Detektering av färgmärken eller sorteringsuppgifter inom förpacknings-, pappers- och tryckeribranschen.

Färgfotocell, räckvidd 15 ... 19 mm

O5C500 - Färgavkännande fotocell, Färgdetektering i direktavkänningsutförande, Inställbar färgupplösning, Automatisk avkänning PNP/NPN, "Teach"-funktion, IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C, stickkontakt M12

Anslutningskontakter

EVC001 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVT064 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel
EVT001 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel
EVT067 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel
EVT004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, –, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel