Kapacitiva givare avsedda för plastindustrin.
Kapacitiva givare för detektering av granulat.
- En enkel knapptryckning ställer in givaren mot applikationen.
- Automatisk detektering av PNP- eller NPN-utgång.
- Fritt inställbar slutande / brytande funktion.
- Kopplingsstatus visas tydligt med LED.
- Tålig mot elektrostatiska urladdningar.
Användning
Oavsett var plastgranulat transporteras eller behandlas, övervakar kapacitiva givare nivåerna i frammatningsrör och i silos eller på bypass-rör i lastare på formsprutningsmaskiner. Man måste kunna lita på att givaren kan detektera ett stort antal olika plaster.
Installation
De nya funktionsprinciperna möjliggör inställning av givaren och anpassning mot applikationen genom en enkel knapptryckning. Automatisk detektering av last underlättar anslutningen till vanliga PLC.
Applikationer
Detektering av plastgranulat och bulkmaterial genom ickemetalliska behållarväggar.
M30-utförande · icke inbyggbar · M12-kontakt · 3-ledare
M30-utförande · icke inbyggbar · 1/2" UNF-kontakt · 2-ledare
![]() | KI0054 - Kapacitiv givare, M30 x 1,5, "Teach"-funktion, Elektroniskt lås, AC/DC, Avkänningsavstånd 20 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...80 °C, stickkontakt 1/2" UNF |