Kapacitiv givare minskar antalet versioner.

Kapacitiv givare minskar antalet versioner.

Redo för användning med ett knapptryck.

  • Enkel justering med tryckknapp i applikationen.
  • Automatisk detektering av PNP- eller NPN-utgångar.
  • Inställbar: slutande / brytande.
  • Tydlig visuell indikering av kopplingsstatus.
  • Enkel montering med buntband.
Applikation:
Kapacitiva givare detekterar bulkmaterial eller vätskor genom ickemetalliska material. De kapacitiva givarna i serien KQ kan monteras antingen på en plan yta eller på rör med hjälp av monteringsfästen och buntband. Med ytterligare tillbehör kan givarna användas i ett stort antal applikationer på ett enkelt och tidsbesparande sätt.
Installation:
De nya funktionerna möjliggör inställning och justering av utgången med en enkel knapptryckning. Den automatiska avkänningen av lasten (PNP/NPN) underlättar anslutningen till de flesta PLC.

Utförande 48x20x14 - icke-inbyggbart montage - anslutningskabel 2 m PVC

KQ6001 - Kapacitiv givare, Automatisk avkänning PNP/NPN , 1x öppen kollektor med automatisk lastdetektering (DC PNP eller DC NPN), Avkänningsavstånd 12 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...80 °C, PVC-kabel
KQ6002 - Kapacitiv givare, 1x open collector DC PNP, Avkänningsavstånd 12 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...80 °C, PVC-kabel

Utförande 48x20x14 - icke-inbyggbart montage - anslutningskabel med M8-kontakt (pigtail)

KQ6003 - Kapacitiv givare, Automatisk avkänning PNP/NPN , 1x öppen kollektor med automatisk lastdetektering (DC PNP eller DC NPN), Avkänningsavstånd 12 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...80 °C, PVC-kabel, med AS-kontakt
KQ6004 - Kapacitiv givare, 1x open collector DC PNP, Avkänningsavstånd 12 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...80 °C, PVC-kabel, med AS-kontakt

Utförande 48x20x14 - icke-inbyggbart montage - anslutningskabel med M12-kontakt (pigtail)

KQ6005 - Kapacitiv givare, 1x open collector DC PNP, Avkänningsavstånd 12 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...80 °C, PVC-kabel, med M12-kontakt

Tillbehör:

E12153 - Montageadapter för montering på yta/väggyta
E12154 - Montageadapter för montering på yta/väggyta
E11099 - Monteringsadapter
E10880 - Buntband, Längd 760 mm

Anslutningskontakter och splitterboxar:

EVC001 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
E11974 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 68, Omgivningstemperatur -25...85 °C, 0,3 m PUR-kabel
E12155 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 0,2 m PUR-kabel

Aktuell bulletin