Augmented Reality: Mobil 3D Smart Camera med Overlay-funktion

Augmented Reality: Mobil 3D Smart Camera med Overlay-funktion

3D/2D-sensor för mobila arbetsmaskiner

  • 3D-givarsystem med integrerad 2D-kamera och overlay-funktion
  • Indikering av varningar och hinder i realtidsvyn
  • Signalbearbetning i givaren, det krävs ingen extern processenhet
  • Enkel inställning med hjälp av ifm Vision Assistant
Augmented reality
3D Smart Camera är det första 3D-sensorsystemet med integrerad 2D-kamera. Den visar videobilden med grafik, symboler eller texter i realtid. De triggas antingen av det integrerade förarassistanssystemet eller från maskinstyrningen via CAN. På så sätt har användaren alltid alla relevanta (varnings-) anvisningar synliga på kamerabilden.

Integrerat assistanssystem
Förutom 3D- och 2D-bildsensorn finns även ett komplett utvärderingssystem integrerat i sensorsystemet, vilket ger användaren ett autonomt assistanssystem för att undvika kollisioner. Inställningen görs i några få steg med hjälp av mjukvaran ifm Vision Assistant. Förutom en analog videoutgång har Smart Camera även ett CAN- och Ethernet-UDP-gränssnitt med vilket systemet självständigt kan ge varningssignaler i kritiska situationer.

PMD 3D-givare · Typ O3M · M12-stickkontakt

O3M251 - Mobil 3D-givare, CAN-utgång Öffnungswinkel 2D: 90°, 3D: 70° x 23° (horizontal x vertikal) Bildupplösning 2D: 640 x 480 pixlar, 3D: 64 x 16 pixlar PMD 3D ToF (Time of Flight)-kamera för utmatning av 3D-bilddata, IP 67, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12

Anslutningsteknik

E3M120 - Jumper, Kontaktanslutning, Anslutning mellan mobil 3D-kamera / -givare och belysningsenhet, IP 67, Omgivningstemperatur -40...105 °C, TPU-kabel
E3M121 - Jumper, Kontaktanslutning, Anslutning mellan mobil 3D-kamera / -givare och belysningsenhet, IP 67, Omgivningstemperatur -40...105 °C, TPU-kabel
E3M122 - Jumper, Kontaktanslutning, Anslutning mellan mobil 3D-kamera / -givare och belysningsenhet, IP 67, Omgivningstemperatur -40...105 °C, TPU-kabel
E3M123 - Jumper, Kontaktanslutning, Anslutning mellan mobil 3D-kamera / -givare och belysningsenhet, IP 67, Omgivningstemperatur -40...105 °C, TPU-kabel
E3M151 - Jumper, Kontaktanslutning, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...80 °C, TPU-kabel
E3M152 - Jumper, Kontaktanslutning, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...80 °C, TPU-kabel
E3M153 - Jumper, Kontaktanslutning, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...80 °C, TPU-kabel
E3M154 - Jumper, Kontaktanslutning, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...80 °C, TPU-kabel
E3M159 - Förlängningskabel, Kontaktanslutning, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...80 °C, TPU-kabel
E3M160 - Jumper, stickkontakt M12, Guldpläterade stift, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, Zum Anschluss eines Videograbbers, Omgivningstemperatur 0...50 °C, PUR-kabel
E3M131 - Anslutningskontakt, stickkontakt M12, Guldpläterade stift, Strömförsörjning för belysningsenhet, IP 68, Omgivningstemperatur -40...85 °C, PUR-kabel
E3M132 - Anslutningskontakt, stickkontakt M12, Guldpläterade stift, Strömförsörjning för belysningsenhet, IP 68, Omgivningstemperatur -40...85 °C, PUR-kabel
E3M133 - Anslutningskontakt, stickkontakt M12, Guldpläterade stift, Strömförsörjning för belysningsenhet, IP 68, Omgivningstemperatur -40...85 °C, PUR-kabel
E11898 - Jumper, rak / rak, Ethernet, Korsad patchkabel, IP 67 / IP 42, Omgivningstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-kabel
E12204 - Jumper, rak / rak, Ethernet, IP 67 / IP 42, Omgivningstemperatur -25...70 °C, 10 m PVC-kabel skärmad, skärmen inte ansluten till kontakten
E12205 - Jumper, rak / rak, Ethernet, IP 67 / IP 42, Omgivningstemperatur -25...70 °C, 20 m PVC-kabel
E11593 - Jumper, rak / rak, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 68, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 2 m PUR-kabel skärmad
E11594 - Jumper, rak / rak, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 68, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-kabel skärmad
E11595 - Jumper, rak / rak, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 68, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 10 m PUR-kabel skärmad

Tillbehör

O3M950 - IR belysningsenhet, Enhetsinterface: MCI, Öppningsvinkel 70° x 23° (horisontellt x vertikalt), IR belysningsenhet för funktion av O3M15x och O3M25x, IP 67, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12
EC2112 - CANfox, CAN/RS232-USB-interface, Programmering och diagnos av CAN-system, 5 V DC (via USB-interface)
EC2114 - Programmierkabel-Set, för CAN-Interface CANfox, Kabel BasicController: DIN-Stecker, 6-polig / Standard Timer Kontakt-Gehäuse, 6-polig, Kabel BasicDisplay: DIN-hankontakt, 6-polig / M12-honkontakt, 5-polig, CAN-interface, Spannungsversorgung über Einzeladern mit Aderendhülsen, kabellängd 1 m, PVC-kabel
E3D300 - Driftmjukvara, O3Mxxx, O3D3xx
E3M100 - Monteringsset, U-formad hållare med justeringsmöjlighet
E3M102 - Monteringsset, U-formad hållare med justeringsmöjlighet
E3M101 - Wetterschutzhaube