3:e generationens AS-i Profinet gateway
AS-i gateways med hyperkorta överföringstider.
- Färgdisplay för tydlig diagnostik och installation.
- Jordfelsmonitor.
- Profinet-switch med 2 portar.
- Profinet-certifikat i enlighet med klass B.
En snabbtitt på bussen
Denna nya gateway är den snabba anslutningen från AS-i till Profinet. Tack vare en färgdisplay och ett webb-gränssnitt, blir alla anslutna AS-i-slavarnas status omedelbart åskådliggjorda. Den snabba installationsmenyn och den enkla och intuitiva hanteringen underlättar installation och diagnostik. Dessutom ger webb-gränssnittet total fjärråtkomst.
Tre typer av spänningsmatning
Flexibiliteten i enhetens spänningsmatning ger en låg kostnad för inbyggning i din applikation. Enheterna kan köras via
AS-i-nätaggregat, DC-nätaggregat eller via en kombination av båda dessa. Det är också möjligt att spänningsmata ett flertal
AS-i-nätverk via ett och samma nätaggregat.