3D-kamera: en briljant innovation för visionlösningar.

3D-kamera: en briljant innovation för visionlösningar.

Tredimensionell avkänning av scenarion och objekt på ett ögonblick.

  • Funktionsprincip: mätning av ljusets förflyttningshastighet baserad på pmd-teknik.
  • Belysning, mätning av ljusets förflyttnigshastighet och utvärdering i ett och samma hölje.
  • Enorm räckvidd upp till 6,5 m, otvetydig räckvidd ända upp till 40 m.
  • 3 200 avstånds- och gråvärden för en detaljerad bedömning av applikationen.
  • Integrering via PC-baserat parameterinställningsverktyg eller mjukvaruanslutning via SDK.
pmd 3D-kamera
pmd 3D-kameran identifierar scenarior och objekt på ett ögonblick. PMD är en förkortning av 'Photonic Mixer Device' och utgör kärnan för mätningen av ljusets förflyttningshastighet. Förutom mått, känt som upplösningen för ett kamerachip, erbjuder detta kvantsprång inom industriell visionteknik även associerad information om djup, utan att man behöver ansluta ett separat andra element. Tack vare den maximala räckvidden upp till 6.5 m och en otvetydig räckvidd om 40 m, möjliggör dessa 3200 distans- och gråvärden en lågkostnadslösning för ett flertal applikationer. Bland applikationerna kan nämnas: förpackningsteknik, lagring och materialhantering, luftfartslogistik, kollisionsskydd, robotteknik samt övervakning av utrymmen.

Kameran kan smidigt integreras i programmeringsmiljön med hjälp av ett mjukvarutvecklingskit (SDK=Software Development Kit).

Bildsensor "efector pmd 3d"

O3D201 - PMD 3D-kamera, öppningsvinkel 30° x 40° (horisontellt x vertikalt), IP 67, Omgivningstemperatur -10...50 °C, stickkontakt M12

Tillbehör

E11898 - Jumper, rak / rak, Ethernet, Korsad patchkabel, IP 67 / IP 42 , Omgivningstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-kabel
E11950 - Anslutningskontakt, rak, Halogenfri, IP 68, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 2 m PUR-kabel
E11807 - Anslutningskontakt, rak, Halogenfri, IP 68, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-kabel
E3D103 - Monteringsset, för klämcylinder
DN2011 - Switchat nätaggregat 24 V DC, reglerad strömförsörjning till givare, aktorer, utvärderingselektronik och PLC's, Primärswitchat, IP 20, Omgivningstemperatur -10...60 °C, Anslutningsklämmor 1,5 till 6 mm²
E20939 - rundprofil, Ø 14 / M12, Längd 130 mm
E21228 - rundprofil, Ø 14, Längd 200 mm
E21229 - rundprofil, Ø 14, Längd 300 mm
E21232 - rundprofil, Ø 14, Längd 500 mm

Aktuell bulletin