Produktnyheter

Kabelanslutningar i våtutrymmen med Ethernet D-kodifm top product Anslutningsteknik
Kabelanslutningar i våtutrymmen med Ethernet D-kod
ecolink M12, Ethernet CAT 5/CAT 5e (twisted quad) för livsmedelsindustrin
Cable connections in wet areas minimise voltage dropifm top product Anslutningsteknik
Cable connections in wet areas minimise voltage drop
ecolink M12-Kabel, halogen and silicone-free, for hygienic areas, with 4 x 1 mm²
Multifunctional analogue display Givare för rörelseövervakning
Multifunctional analogue display
Touch display for good readability and intuitive handling
Robust speed sensors with IO-Link Givare för rörelseövervakning
Robust speed sensors with IO-Link
In metal housing with ATEX approval, group II, category 3D​
IO-Link device Industriell kommunikation
IO-Link device
Decentralised switching of digital outputs via IO-Link – Extension of IO-Link master modules by 12 digital outputs
IO-Link-master för hygienområdenifm top product Industriell kommunikation
IO-Link-master för hygienområden
Särskilt för säker användning i våtutrymmen inom livsmedelsindustrin
IO-Link master with extra powerifm top product Industriell kommunikation
IO-Link master with extra power
Thanks to power cabling, the current path can simply be daisy-chained
Robust IO-Link-masterifm top product Industriell kommunikation
Robust IO-Link-master
Fältbussmodul med säker förbindelse för anslutning av intelligenta givare
Inductive full-metal sensors for limited space Positionsgivare
Inductive full-metal sensors for limited space
Robust sensors with protection rating IP 65 to IP 69K for flexible use at media temperatures -40...85 C°
Utförande O1D med PMD-teknologi Positionsgivare
Utförande O1D med PMD-teknologi
Kan användas i applikationer med bakgrundsdämpning
Small targets for magnetic sensors Positionsgivare
Small targets for magnetic sensors
Very long sensing ranges up to 55 mm and easy mounting
Target pucks for position feedback Positionsgivare
Target pucks for position feedback
Flexible target pucks, fixed (90°) or adjustable angle
Mäta nivåer underhållsfrittifm top product Processgivare
Mäta nivåer underhållsfritt
Högt vidhäftningsskydd, stöt- och vibrationssäker i robust hölje av rostfritt stål
Tryckgivare med IO-Link samt två kopplingsutgångar Processgivare
Tryckgivare med IO-Link samt två kopplingsutgångar
Kontinuerlig processvärdesöverföring och utökade diagnosfunktioner i ett kompakt hölje med nyckelvidd 19
AS-i Safety-at-Work-modul Säkerhetsteknik
AS-i Safety-at-Work-modul
Två säkra digitala ingångar samt två standardutgångar på en adress
ioControl – rugged I/O module System för mobila arbetsmaskiner
ioControl – rugged I/O module
Module for mobile use with integrated controller and high protection rating
Standard- och SafetyController i ettifm top product System för mobila arbetsmaskiner
Standard- och SafetyController i ett
Kraftfull 32 bitars controller, kan användas som säkerhetsstyrning (SIL2/PL d) med CANopen-Safety-stöd
AS-i Controller/Gateway med hög konnektivitet Industriell kommunikation
AS-i Controller/Gateway med hög konnektivitet
SmartPLC DataLine: Flexibelt automatiseringssystem
Always a reliable connection. ecolink M12 – even for special applications Anslutningsteknik
Always a reliable connection. ecolink M12 – even for special applications
Sockets
ecolink M12 – the secure connection Anslutningsteknik
ecolink M12 – the secure connection
Sockets
ecolink M12 cables reduce voltage drop Anslutningsteknik
ecolink M12 cables reduce voltage drop
Sockets
Compact low-profile M8 splitters with secure ecolink connection Anslutningsteknik
Compact low-profile M8 splitters with secure ecolink connection
Splitter boxes
ecolink M12 – T splitters for difficult applications Anslutningsteknik
ecolink M12 – T splitters for difficult applications
T splitters
Utvärderingssystem och display för analogsignaler Givare för rörelseövervakning
Utvärderingssystem och display för analogsignaler
Icke central visning, förberedande bearbetning och konvertering av analogsignaler
Multifunctional display: speed, time, counter Givare för rörelseövervakning
Multifunctional display: speed, time, counter
Pulse evaluation system with touch display
Optisk 3D-nivåmätning och detektering av gränsnivåifm top product Industriell bildbehandling
Optisk 3D-nivåmätning och detektering av gränsnivå
3D-sensor med PMD-teknologi
Augmented Reality: Mobil 3D Smart Camera med Overlay-funktionifm top product Industriell bildbehandling
Augmented Reality: Mobil 3D Smart Camera med Overlay-funktion
3D/2D-sensor för mobila arbetsmaskiner
3D/2D-kamera för mobila arbetsmaskinerifm top product Industriell bildbehandling
3D/2D-kamera för mobila arbetsmaskiner
Mobil 3D-kamera – 2D och 3D i en
IO-Link-Master med 4 portar: Intelligent anslutning av givare Industriell kommunikation
IO-Link-Master med 4 portar: Intelligent anslutning av givare
IO-Link-master
IO-Link-parameterinställning via master Industriell kommunikation
IO-Link-parameterinställning via master
LR DEVICE mjukvara för inställning av parametrar med hjälp av IO-Link-Master