|  |
| |
|
|
|
|
|
Nu är strömmen orange! Nätdon från ifm. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
24 V DC switchade nätdon med en "intelligent kraftreserv".
- Två utföranden för olika applikationer.
- Brett spänningsområde för ingången, enfas 100...240 V AC.
- Robust metallhölje eller kompakt plasthölje.
- Låg effektförlust tack vare hög verkningsgrad.
- Visning av funktionsstatus med LEDs och DCok-utgång.
Primärswitchade nätdon är en ekonomisk lösning för att mata givare, ställdon och känsliga elektronikkomponenter. De kännetecknas av sin kompakta och slimmade design med låg vikt och garanterar pålitlig montering på DIN-skena. En stabil utpänning vid olika belastningar och varierande spänningar garanterar driftsäkerhet och hög anläggningstillgänglighet Två lysdioder och en DCok utsignal signalerar och rapporterar driftstatus. Enheterna kan användas över hela världen tack vare sitt breda spänningsområde för ingången och cULus-godkännandet.
DN1030 - Switchat nätaggregat 24 V DC, reglerad strömförsörjning till givare, aktorer, utvärderingselektronik och PLC's, 30 W utgång, Primärswitchat, utgångsström 1,25 A, reglerad, DC-ok utgång, IP 20, Omgivningstemperatur 0...70 °C, Klämanslutning för DIN-skena DN1031 - Switchat nätaggregat 24 V DC, reglerad strömförsörjning till givare, aktorer, utvärderingselektronik och PLC's, 60 W utgång, Primärswitchat, utgångsström 2,5 A, reglerad, DC-ok utgång, IP 20, Omgivningstemperatur 0...70 °C, Klämanslutning för DIN-skena DN3011 - Switchat nätaggregat 24 V DC, reglerad strömförsörjning till givare, aktorer, utvärderingselektronik och PLC's, 60 W utgång, Primärswitchat, utgångsström 2,5 A, reglerad, DC-ok reläutgång, IP 20, Omgivningstemperatur 0...70 °C, skruvklämmor DN3012 - Switchat nätaggregat 24 V DC, reglerad strömförsörjning till givare, aktorer, utvärderingselektronik och PLC's, 120 W utgång, Primärswitchat, Utgångsström 5 A, reglerad, DC-ok reläutgång, IP 20, Omgivningstemperatur 0...70 °C, skruvklämmor
|
|
|
|