Den första helelektroniska kontaktmanometern med G 1/2.
 
 

 
... nu också med G 1/2 manometeranslutning och ytterligare mätområden.
  • Optimal läsbarhet och elektronisk visare ger en säker funktion.
  • Vridbar display med LED-stapel för indikering av kopplingspunkterna.
  • Programmerbara utgångar med hjälp av LED-displayen och valbara touch-knappar.
  • G 1/2 manometeranslutning eller inbyggbar G1 processanslutning.
  • Ytterligare tryckområden: 100 bar och 250 bar (400 bar under utarbetande).


Elektronisk "kontaktmanometer" PG
I många industriella miljöer används ofta mekaniska kontaktmanometrar eftersom de är lätta att läsa av. Den elektroniska "kontaktmanometern" i serien PG kombinerar den goda läsbarheten för en manometer-visare med fördelarna som en elektronisk tryckgivare ger, till exempel de programmerbara binära och analoga utgångarna (skalbara), den höga överlasttåligheten och den inbyggda temperaturutjämningen
LED-stapeln visar kopplings- och resetpunkter, trender och gränserna för eventuella dynamiska tryckförändringar. Visaren styrs via en stegmotor då denna har utprovats många gånger i bilar (tachometer/varvräknare). Då kontaktmanometern är avstängd syns inte visaren.

Manometer med G 1/2 processanslutning · utgångsfunktion PNP/NPN NC / NO + programmerbar analogutgång
PG2451 - Mätområde relativtryck 0...250 bar, utökat displayområde 400 bar, tillåtet övertryck max. 600 bar, M12-kontakt
PG2452 - Mätområde relativtryck 0...100 bar, utökat displayområde 160 bar, tillåtet övertryck max. 300 bar, M12-kontakt
PG2453 - Mätområde relativtryck -1...25 bar, utökat displayområde 40 bar, tillåtet övertryck max. 100 bar, M12-kontakt
PG2454 - Mätområde relativtryck -1...10 bar, utökat displayområde 16 bar, tillåtet övertryck max. 50 bar, M12-kontakt
PG2456 - Mätområde relativtryck -0.125...2.5 bar, utökat displayområde 4 bar, tillåtet övertryck max. 20 bar, M12-kontakt
PG2457 - Mätområde relativtryck -0.05...1 bar, utökat displayområde 1.6 bar, tillåtet övertryck max. 10 bar, M12-kontakt
PG2458 - Mätområde relativtryck -0.0125...0.25 bar, utökat displayområde 0.4 bar, tillåtet övertryck max. 10 bar, M12-kontakt
PG2489 - Mätområde relativtryck -0.005...0.1 bar, utökat displayområde 0.16 bar, tillåtet övertryck max. 4 bar, M12-kontakt

Inbyggbar manometer med G1 Aseptoflex Vario processanslutning · utgångsfunktion PNP/NPN NC / NO + programmerbar analogutgång
PG2793 - Mätområde relativtryck -1...25 bar, utökat displayområde 40 bar, tillåtet övertryck max. 100 bar, M12-kontakt
PG2794 - Mätområde relativtryck -1...10 bar, utökat displayområde 16 bar, tillåtet övertryck max. 50 bar, M12-kontakt
PG2795 - Mätområde relativtryck -1...4 bar, utökat displayområde 6.4 bar, tillåtet övertryck max. 30 bar, M12-kontakt
PG2796 - Mätområde relativtryck -0.124...2.5 bar, utökat displayområde 4 bar, tillåtet övertryck max. 20 bar, M12-kontakt
PG2797 - Mätområde relativtryck -0.05...1 bar, utökat displayområde 1.6 bar, tillåtet övertryck max. 10 bar, M12-kontakt
PG2798 - Mätområde relativtryck -0.0124...0.25 bar, utökat displayområde 0.4 bar, tillåtet övertryck max. 10 bar, M12-kontakt
PG2799 - Mätområde relativtryck -1...1 bar, utökat displayområde 1.6 bar, tillåtet övertryck max. 10 bar, M12-kontakt
PG2789 - Mätområde relativtryck -0.005...0.1 bar, utökat displayområde 0.16 bar, tillåtet övertryck max. 4 bar, M12-kontakt
 

Ytterligare information: Bulletin (PDF-File 310 kB)