Enhet med kopplingsplint som komplement till det befintliga produktutbudet.
Enkel åtkomst och möjlighet att avlägsna plinten.
Lämplig för armerad kabel.
Tydlig positionsindikering.
Robust hölje.
Laserpräglad typetikett: alltid läsbar.
Enhet med kopplingsplint Två fasta skruvar ovanför kabelförskruvningen gör det möjligt att enkelt öppna och stänga kopplingsplinten. Kabeldragningen kan bibehållas även om givaren ersätts, tack vare den löstagbara plinten. Det finns även möjlighet att trigga en solenoidventil.
Positionsvisning Ställdonets läge kan ses tydligt från nästan alla håll tack vare den lätt upphöjda positions-LED'n.
Tillbehör Mjuka täckpluggar i gummi finns att beställa för att täcka de avlånga hålen. De förebygger att skruvskallarna smutsas ned och ger samtidigt ett stängt sensorhölje.