ifm Сервис

 
 
  Наши технические специалисты всегда помогут Вам найти оптимальное решение
 
Предоставляем техническую поддержку более чем в 70 странах мира.
 
Вам необходима консультация? Тогда свяжитесь с нами по телефону или отправьте нам письмо по электронной почте.
 
Для наших клиентов мы предоставляем обучение и проводим презентации по отдельным группам продукции.
 
  Гарантия качества -залог успеха и надежной работы!
 
Мы разрабатываем и используем собственные технологии производства.
 
Наше качество - Ваша безопасность. Предлагаем 100% контроль качества продукции.
 
Ежегодно производим и поставляем более 5 миллионов датчиков.
 
На всю выпускаемую продукцию мы даем гарантию 2 года на стандартную продукцию, а некоторые позиции до 5 лет.
 
  Специальная служба заказов для быстрой обработки Ваших заказов.
 
Каждый заказчик может получить от нас бесплатные образцы датчиков для испытаний на срок до 4-х недель.
 
Вам нужен всего один прибор? У ifm нет ограничений на минимальную партию товара.
 
При заказе более 50 датчиков Вы получите специальное предложение по электронной почте. an.
 
Быстрая служба доставки: ifm гарантирует минимальные сроки доставки. ifm также предлагает экспресс-доставку.
 
При необходимости мы также гарантируем Вам быструю доставку или замену продукции.