Обзор
Датчики позиционирования и обнаружения объектов | |
![]() | Для бесконтактного обнаружения положения предлагается широкий выбор индуктивных, емкостных, магнитных и фотоэлектрических датчиков. Нажмите сюда для просмотра продукции Датчики позиционирования и обнаружения объектов |
Датчики контроля угловых и линейных перемещений | |
![]() | Обнаружение движения – от энкодеров, обнаружение скорости вращения с помощью оценки импульсов. Нажмите сюда для просмотра продукции Датчики контроля угловых и линейных перемещений |
Системы технического зрения | |
![]() | Системы технического зрения для промышленного применения - датчики 2D и 3D в компактном корпусе. Нажмите сюда для просмотра продукции Системы технического зрения |
Промышленная безопасность | |
![]() | Датчики и реле безопасности отвечают самым высоким требованиям безопасности (Категория 4) согласно EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e и достигают самого высокого уровня надежности безопасности SIL 3 и IEC 61508. Нажмите сюда для просмотра продукции Промышленная безопасность |
Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры | |
![]() | Датчики давления, потока, температуры и уровня для разных сред + оценка сигнала и контроль клапана. Нажмите сюда для просмотра продукции Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры |
ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы | |
![]() | AS-интерфейс из одних рук: кроме контроллеров / шлюзов и модулей ввода / вывода ifm electronic предлагает также все необходимые компоненты для построения сетей с AS-интерфейсом. Нажмите сюда для просмотра продукции ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы |
Системы идентификации | |
![]() | Системы идентификации RFID для сборочной и конвейерной технологий для идентификации и отслеживания объектов. Оптические считыватели 1D / 2D штрих-кодов. Нажмите сюда для просмотра продукции Системы идентификации |
Системы мониторинга и диагностики | |
![]() | Realtime Maintenance - ключ к концепции обслуживания в реальном времени. Диагностика машин и механизмов с использованием вибродиагностики и других косвенных параметров. Нажмите сюда для просмотра продукции Системы мониторинга и диагностики |
Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники | |
![]() | Для использования в сложных условиях окр.среды: система управления ecomatmobile для подвижной техники. Нажмите сюда для просмотра продукции Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники |
Промышленные соединения | |
![]() | Надежное подключение в различных сферах применения с помощью промышленных разъемов M8, M12, M18. Нажмите сюда для просмотра продукции Промышленные соединения |
Принадлежности | |
![]() | Мелочи для эффективного монтажа: адаптеры, кронштейны, фитинги и незаменимые блоки питания. Нажмите сюда для просмотра продукции Принадлежности |