Джамперные кабели • Электрический разъём • Штекер M12 - гнездо M12           Стр.:  1   2   3   4   5   6   7  

ТипКонтактыНапряжение в сетиНоминальный токТемпература окружающей средыСтепень защитыИндикация состояния
работа/положение коммутирующих элементов
ДлинаМатериалПодключение№ заказа
[В][А][°C][м]

Соединительный кабель • Штекерное соединение М12 / разъем М12 • под углом / прямой

4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 1корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC027
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 2корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC028
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 5корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC029
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 0,3корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC025
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 0,6корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC026

Соединительный кабель • Штекерное соединение М12 / разъем М12 • прямой / прямой

3 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 1корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC042
3 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 0,3корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC040
3 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 0,6корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC041
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 1корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC012
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 2корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC013
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 5корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC014
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 0,3корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC010
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 0,6корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC011
830 AC / 36 DC-25...80IP 68— / — 1 PUR (полиуретан)  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)E12280
830 AC / 36 DC-25...80IP 68— / — 2 PUR (полиуретан)  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)E12281
830 AC / 36 DC-25...80IP 68— / — 5 PUR (полиуретан)  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)E11230

Соединительный кабель • Штекерное соединение М12 / разъем М12 • прямой / угловой

4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 1корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC017
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 2корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC018
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 5корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC019
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 0,3корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC015
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 0,6корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC016
4 / 510...36 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
зелёный / 2 x жёлтый 1Корпус соединителя: TPU оранжевый /
 Штекерное гнездо: TPU чёрный прозрачный /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC022
4 / 510...36 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
зелёный / 2 x жёлтый 2Корпус соединителя: TPU оранжевый /
 Штекерное гнездо: TPU чёрный прозрачный /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC023
4 / 510...36 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
зелёный / 2 x жёлтый 5Корпус соединителя: TPU оранжевый /
 Штекерное гнездо: TPU чёрный прозрачный /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC024
4 / 510...36 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
зелёный / 2 x жёлтый 0,3Корпус соединителя: TPU оранжевый /
 Штекерное гнездо: TPU чёрный прозрачный /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC020
4 / 510...36 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
зелёный / 2 x жёлтый 0,6Корпус соединителя: TPU оранжевый /
 Штекерное гнездо: TPU чёрный прозрачный /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC021

Соединительный кабель • Штекерное соединение М12 / разъем М12 • угловой / угловой

4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 1корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC032
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 2корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC033
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 5корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC034
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 0,3корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC030
4 / 5250 AC / 300 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
— / — 0,6корпус: TPU оранжевый /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC031
4 / 510...36 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
зелёный / 2 x жёлтый 1Корпус соединителя: TPU оранжевый /
 Штекерное гнездо: TPU чёрный прозрачный /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC037
4 / 510...36 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
зелёный / 2 x жёлтый 2Корпус соединителя: TPU оранжевый /
 Штекерное гнездо: TPU чёрный прозрачный /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC038
4 / 510...36 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
зелёный / 2 x жёлтый 5Корпус соединителя: TPU оранжевый /
 Штекерное гнездо: TPU чёрный прозрачный /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC039
4 / 510...36 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
зелёный / 2 x жёлтый 0,3Корпус соединителя: TPU оранжевый /
 Штекерное гнездо: TPU чёрный прозрачный /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC035
4 / 510...36 DC4-25...90 IP 67
IP 68
IP 69K
зелёный / 2 x жёлтый 0,6Корпус соединителя: TPU оранжевый /
 Штекерное гнездо: TPU чёрный прозрачный /
 уплотнение: витон  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)EVC036

Соединительный кабель • вилка М12 / вилка М12 • прямой / прямой

4250 AC/DC4-20...60IP 67
IP 69K
— / — 2 TPU  
Резьбовые соединения:  отливка из цинка никелированн. 
Кабель PVC (поливинилхлорид) экранированныйE21138
4250 AC/DC4-20...60IP 67
IP 69K
— / — 5 TPU  
Резьбовые соединения:  отливка из цинка никелированн. 
Кабель PVC (поливинилхлорид) экранированныйE21139
4250 AC/DC4-20...60IP 67
IP 69K
— / — 10 TPU  
Резьбовые соединения:  отливка из цинка никелированн. 
Кабель PVC (поливинилхлорид) экранированныйE21137

Соединительный кабель для изменения полярности источника питания на контакте 1 и контакте 3.
Для датчиков программируется с помощью разъема М12. • Штекерное соединение М12 / разъем М12 • прямой / прямой

4250 AC / 300 DC3-25...85IP 68— / — 0,3 PUR (полиуретан)  
Резьбовые соединения:  латунь никелированн. 
Кабель PUR (полиуретан)E11974
          Стр.:  1   2   3   4   5   6   7