Вторичный преобразователь - дело прошлого. Температурный штекер - будущее.

Вторичный преобразователь - дело прошлого. Температурный штекер - будущее.

Тип TP: Модульный преобразователь – большое преимущество.

  • Миниатюрный и легкий корпус с разъемами M12.
  • Упрощенная установка для уменьшения ошибок при подключении.
  • Способность измерения Pt100 / Pt1000 от -50...300 °C.
  • Светодиоды отображает состояние работы.
  • Полная герметичность и технология соединения ecolink M12 гарантируют высокую виброустойчивость.
Упрощенная установка.
Благодаря использованию двух стандартных разъемов M12 упрощается установка температурного штекера TP до минимума по сравнению с первичным преобразователем и преобразователем на DIN-рейку. Также это позволяет избежать ошибок при подключении кабельных зажимов.
Универсальность в использовании.
Благодаря 4-проводной системе обработке сигналов преобразователь может быть также подключен к чувствительному элементу Pt с помощью соединительных кабелей. Датчик имеет миниатюрные размеры и подходит для установки в местах с ограниченным доступом и работы в тяжелых условиях, поскольку может быть установлен в безопасное место. Способность измерения TP в диапазоне -50...300 ° при помощи USB интерфейс E30396 позволяет адаптировать прибор к конкретным условиям измерения почти в любой области применения.

Разъемы M12 · функция выходного сигнала 4…20 mA / IO-link

TP3237 - Преобразователь сигналов измерения для датчиков температуры, для чувствительных элементов Pt100 и Pt1000 коммуникационный интерфейс: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Аналоговый выход 4...20 mA, IP 67, Температура окружающей среды -25...70 °C, Диапазон измерения: 0...100 °C, Разъём M12

Зонды

TT1081 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -40...150 °C, Разъём M12
TT2081 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -40...150 °C, Разъём M12
TT3081 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, позолоченные контакты, IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -40...150 °C, Разъём M12
TT5081 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, позолоченные контакты, IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...80 °C, Диапазон измерения: -40...150 °C, Разъём M12

Кабельные датчики температуры

TS2229 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, без силикона, позолоченные контакты, IP 67, Диапазон измерения: -25...90 °C, Кабель PUR (полиуретан)
TS2056 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, IP 67, Диапазон измерения: -50...250 °C, Тефлоновый (PTFE) кабель
TS2256 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, IP 67, Диапазон измерения: -50...250 °C, Тефлоновый (PTFE) кабель
TS2659 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, IP 67, Диапазон измерения: -30...180 °C, силиконовый кабель

Рекламный проспект