Датчик температуры с превосходной динамикой срабатывания.
Компактные датчики температуры для разных задач и применений.
- Диапазон измерения температуры -10...150 °C, -50...150 °C, 0...140 °C, 0...100 °C.
- Превосходная динамика срабатывания: T05 = 1 с. или T09 = 3 с.
- Высокая механическая стабильность.
- Степень защиты IP 68 и IP 69K.
Один прибор – широкий диапазон применения
Датчик температуры типа TA - универсальный преобразователь с токовым выходом 4...20 mA. Высокая точность прибора достигается благодаря чувствительному элементу Pt 1000 с классом точности "А" и заводской калибровке.Проверенная и испытанная пленочная технология компании ifm обеспечивает превосходную динамику срабатывания. Поэтому этот датчик подходит для применения во всех высокоточных и скоростных процессах.