Световые завесы для систем безопасности в тонком корпусе и с большим диапазоном действия.

Световые завесы для систем безопасности в тонком корпусе и с большим диапазоном действия.

Новые световые завесы занимают ведущие позиции.

  • Категория безопасности 2 и 4 по стандарту IEC 61496.
  • Отвечают всем требованиям по уровню безопасности SIL по IEC 61508 и PL по ISO 13849.
  • Установка без мертвых зон. Монтажные принадлежности поставляются в комплекте с приборами.
  • Настройка рабочего диапазона на приборе: 0...4 м или 3...12 м.
  • Простое подключение через разъем M12 .
Гарантированная безопасность
Световые завесы и решетки для систем безопасности были разработаны в соответствии с текущими стандартами и сертифицированы TÜV Süd. Они отвечают требованиям классов защиты 2 / SIL2 или типа 4 / SIL3, то есть гарантируют защиту персонала от травм на опасных участках производства.
Варианты
Высота контролируемой зоны может составлять от 160 мм до 1510 мм с интервалом 150 мм . Разрешение (способность обнаружения) настраивается по выбору: 30, 40, 50 или 90 мм. Световые решетки можно заказать в 2-, 3- или 4-лучевом исполнении. Все они имеют тонкий компактный корпус размером 28 x 30 мм.
Простая установка
Установка приборов выполняется через T-паз, который проходит по всей длине задней стенки корпуса приборов. Скобки для крепления поставляются в комплекте с прибором, поэтому нет необходимости заказывать их отдельно. Приборы могут устанавливаться вертикально или горизонтально без мертвой зоны на одной стороне.
Простая схема подключения
Приборы подключаются через стандартные разъемы M12 с 5 или 8 контактами. Для настройки функций безопасности Вам не требуется ПК или программное обеспечение. Кроме того, могут осуществляться такие функции контроля, как EDM (внешний контроль устройства), перезапуск или внешнее приглушение (реле безопасности G2001S).
Применение:
Световые завесы предназначены для работы в промышленной автоматизации. Они широко используются в системах ограничения доступа и защитных ограждениях, робототехнике, подъемо-транспортном оборудовании, конвейерной технике и т.п.

Световые завесы для систем безопасности:

OY034S - Световые завесы для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон 0...4 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 610 mm
OY097S - Световые завесы для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон 0...4 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 1060 mm
OY044S - Световые завесы для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон 0...4 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 610 mm
OY107S - Световые завесы для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон 0...4 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 1060 mm

Световые решетки для систем безопасности:

OY112S - Световая завеса для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон 0...4 m / 3...12 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 810 mm
OY115S - Световая завеса для систем безопасности, Отвечают требованиям стандартов:, Тип 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -10...55 °C, Диапазон 0...4 m / 3...12 m, Разъём M12, Высота защищённой зоны: 810 mm