Прочные оптические вилочные и угловые датчики с высокой частотой переключения.
Простота, быстрота и точность с любого угла.
- Металлический корпус уменьшает искажение.
- Быстрая настройка: отсутствует необходимость в регулировке излучателя и приемника.
- Простая настройка с помощью потенциометра.
- Режим работы на свет/темноту переключается при помощи поворотного переключателя.
- По всей ширине вилочного датчика: тонкий и точный световой луч!
Оптические датчики в новых исполнениях
Новые оптические датчики от ifm в прочном металлическом корпусе устойчивы к искажению в отличие от датчиков в обычном пластиковом исполнении. Главное преимущество этих оптических датчиков по сравнению с однолучевыми световыми барьерами заключается в отсутствии настройки излучателя и приемника, что сокращет время ввода датчика в эксплуатацию.
Данные оптические датчики специально предназначены для контроля деталей в подающих механизмах и системах для погрузочно-разгрузочных операций. Приборы могут применяться для контроля ленты конвейера или подачи материалов благодаря точной настройке чувствительности. Тонкий световой луч с маленьким диаметром идеален для контроля за работой шпинделя.