RFID и AS-i - сильная команда по идентификации.

RFID и AS-i - сильная команда по идентификации.

Система RFID с дальностью действия до 100 mm.

  • Индуктивная система идентификации на частоте 125 kHz.
  • RFID для сборки/конвейера и автоматизации процесса перемещения изделий.
  • Снижение стоимости благодаря быстрой и простой установке.
  • Увеличение расстояния записи/считывания.
  • Компактный дизайн и высокая надежность считывания.
Безопасность и экономия затрат благодаря идентификации
DTA300 с увеличенным расстоянием записи/считывания и широко используется в сборке/конвейере и автоматизации перемещения. DTA300 может быть интегрирована в сеть AS-i и сразу же готова к незамедлительному выполнению операций. Помимо низкой стоимости самого оборудования, также сокращается время настройки. DTA301 поддерживает профиль AS-i S-7.3, предназначенный для аналоговых ведомых модулей. DTA301 - компактная и недорогая альтернатива для применения в областях промышленности, использующих ID (идентификационные) бирки для считывания данных. Преимущества уникального торгового предложения по продаже датчиков ifm: быстрый и простой монтаж при соблюдении полной безопасности.
Функции
Идентификационные бирки устанавливаются на объекты для распознавания (резервуары, изделия и контейнеры для деталей). Когда они попадают в зону обнаружения головки чтения и записи, информация считывается со скоростью до 0,5 м/с. Передача данных управляется блоком контроля AS-I (мастер, контроллер, шлюз, главный компьютер). Головка чтения и записи работает как аналоговый ведомый модуль в соответствии с профилем 7.4 в сети AS-I, что означает, что один мастер может контролировать до 31 ведомого модуля. Передача энергии от пассивной идентификационной бирки к головке чтения и записи основывается на физическом принципе индуктивной связи с частотой в 125 кГц. Компактная головка чтения и записи содержит антенну, электронику для анализа данных и AS-i интерфейс. Таким образом, управление осуществляется по сети AS-i, а данные передаются непосредственно в контроллер.

DTA300 - Lese-/Schreibkopf, Выявление объекта на конвейере; suitable for travel speeds up to 0.5 m/s, mit integriertem AS-i Slave Profil 7.4, Разъём M12, IP 67, Температура окружающей среды -20...60 °C, Разъём M12

Рекламный проспект