Датчики температуры Pt100.

Датчики температуры Pt100.

Закладные датчики температуры Pt100 для различных применений.

  • Приспосабливаемая и легкая установка.
  • Привинченный датчик температуры для установки с помощью винта М6.
  • Вворачиваемый датчик температуры для установки с помощью резьбы M5 и M6.
  • Диапазон измерения температуры -30...180°C.
Подходит для сложных условий применения с различными требованиями к эксплуатации.
Каждая сфера применения предъявляет собственные требования к датчикам температуры. Такие критерии выбора, как материал корпуса или механическое исполнение датчика важны не менее, чем возможности подключения к устройствам контроля, ПЛК или AS-i модулям. Для изготовления новых датчиков температуры ifm electronic были выбраны только высококачественные материалы для их широкого применения во многих отраслях промышленности.
TS522A для применения в зонах ATEX
Датчик температуры TS522A имеет сертификат ATEX группа электрооборудования II, категория 3D/3G.

TS2229 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, без силикона, позолоченные контакты, IP 67, Диапазон измерения: -25...90 °C, Кабель PUR (полиуретан)
TS522A - Датчик температуры для подключения к системе оценки, Сертификат ATEX, группа II, категория 3D/3G, Диапазон измерения для ATEX, -20...115 °C / -4...239 °F, IP 67, Диапазон измерения: °C, силиконовый кабель

Вворачиваемые датчики температуры · чувствительный элемент Pt100

TS2659 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, IP 67, Диапазон измерения: -30...180 °C, силиконовый кабель
TS0759 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, IP 67, Диапазон измерения: -30...180 °C, силиконовый кабель
TS2759 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, IP 67, Диапазон измерения: -30...180 °C, силиконовый кабель
TS4759 - Датчик температуры для подключения к системе оценки, IP 67, Диапазон измерения: -30...180 °C, силиконовый кабель

Устройство контроля

TR2432 - Оценочная электроника для датчиков температуры, коммуникационный интерфейс: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей, Пороговый выход, аналоговый выход 4...20 mA или 0...10 V, IP 67, Температура окружающей среды -25...70 °C, Диапазон измерения: -40...300 °C, Разъём M12
TR7432 - Оценочная электроника для датчиков температуры, коммуникационный интерфейс: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей, 2 выхода, IP 67, Температура окружающей среды -25...70 °C, Диапазон измерения: -40...300 °C, Разъём M12
TP3237 - Преобразователь сигналов измерения для датчиков температуры, для чувствительных элементов Pt100 и Pt1000 коммуникационный интерфейс: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Аналоговый выход 4...20 mA, IP 67, Температура окружающей среды -25...70 °C, Диапазон измерения: 0...100 °C, Разъём M12