Мощный 32-битный контроллер безопасности с сертификатом TÜVl
Сертифицированная система безопасности для подвижной техники
- Контроллеры безопасности согласно EN 13849 PL d, EN 62061 SIL cl2 и IEC 61508
- Многоступенчатая концепция безопасности, расширенные функции мониторинга и тестирования
- Входы и выходы безопасности с конфигурируемой реакцией на ошибку
- Быстрая загрузка и короткое время обнаружения ошибки
- CAN интерфейсы с CANopen, CANsafety и протоколом SAE J1939
Уникальная концепция безопасности
ifm electronic предлагает новый, мощный 32-битный контроллер безопасности для систем управления подвижной
техникой. Контроллер отлично подходит для выполнения сложных функций управления. 32-битный контроллер безопасности изготовлен в соответствии с действующими стандартами о функциональной безопасности. Аппаратное и программное обеспечение
сертифицированы ассоциацией TÜV. Новшеством является программируемая, многоуровневая обработка ошибок
(keep alive): Контроллер безопасности обеспечивает при возникновении серьезной
неисправности перевод оборудования в безопасное состояние. В случае менее серьезных ошибок некоторые компоненты в предварительно заданных
зонах могут быть использоваться без прерывания, т.е. не все компоненты должны быть отключены. Реакцию входов и выходов можно легко адаптировать к конкретному применению с помощью программного обеспечения CODESYS.