Ток теперь оранжевый! Блоки питания от ifm.

Ток теперь оранжевый! Блоки питания от ifm.

Универсальные блоки питания 24 V DC с режимом переключения и интеллектуальным зарядным устройством.

  • Два варианта исполнения для разных областей применения.
  • Широкий диапазон входного сигнала, однофазный переменный ток 100...240 V AC.
  • Прочный металлический или компактный пластмассовый корпус.
  • Низкие потери питания благодаря высокому КПД.
  • Режимы работы и состояние отображаются с помощью светодиодов и статуса выходного напряжения (DCOK).
Первичные блоки питания с режимом переключения
являются экономичным решением для питания датчиков, исполнительных механизмов и чувствительных электронных компонентов. Исключительны по компактности, малому весу, изящной конструкции с возможностью установки на рейку.

Постоянное выходное напряжение вне зависимости от колебаний входного напряжения и величины нагрузки обеспечивает надежность функционирования.

Благодаря интеллектуальному зарядному устройству допускается возможность работы приборов при перегрузке. До 5 с. для 150 % нагрузки и до 13 с. для 120 % нагрузки. Таким образом, блоки питания подходят для сложной нагрузки.

Светодиоды и DCok интерфейс для отображения режимов работы и состояния. Благодаря широкому диапазону входного сигнала и сертификату cULus блоки питания могут использоваться по всему миру.

DN1030 - Блок питания 24 V DC, импульсный, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Мощность на выходе 30 W, импульсный блок питания, Регулируемый выходной ток 1,25 A, DC-ok выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Переходник "clamp"
DN1031 - Блок питания 24 V DC, импульсный, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 60 W, импульсный блок питания, Регулируемый выходной ток 2,5 A, DC-ok выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Переходник "clamp"
DN3011 - Блок питания 24 V DC, импульсный, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 60 W, импульсный блок питания, Регулируемый выходной ток 2,5 A, DC-ok релейный выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Винтовые клеммники
DN3012 - Блок питания 24 V DC, импульсный, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, Выходная мощность 120 W, импульсный блок питания, Регулируемый выходной ток 5 A, DC-ok релейный выход, IP 20, Температура окружающей среды 0...70 °C, Винтовые клеммники