Квантовый скачок в оптоэлектронике: трехмерное измерение.

Квантовый скачок в оптоэлектронике: трехмерное измерение.

Визуальная оценка расстояния, уровня и объема.

  • Трехмерное измерение или оценка размеров объектов.
  • Принцип работы: работают по принципу измерения времени пролета светового луча на основе технологии PMD.
  • Подсветка, измерение времени пролета и оценка сигналов в одном корпусе.
  • 3072 значений расстояния и градации серых тонов для детальной оценки применения прикладной задачи.
  • Аналоговый выход 4...20 mA / 0...10 V или 2 коммутационных выхода для отображения результатов.
Обнаружение объектов в трехмерном пространстве - efector pmd 3d
efector pmd 3d - первый датчик трехмерного изображения, позволяющий обнаруживать и отслеживать объекты в трехмерном пространстве. Благодаря технологии измерения времени пролета в трехмерном пространстве возможно обнаружение объема, расстояния и уровня, а также оценка различных прикладных задач.

Особенность: Измерение времени пролета и оценка данных встроены в чип. Чип датчика изображения имеет разрешение 64 x 48 пикселей. Каждый пиксель чипа оценивает расстояние до объекта. 3 072 значений расстояния. Изображение объекта на чипе матрицы и соответствующие значения расстояния соответствуют трехмерному изображению. Эти значения позволяют выполнить детальную оценку характеристик и положения объекта.

Датчик изображения "efector pmd 3d"

O3D200 - Датчик PMD 3D, Апертурный угол 30° x 40° (горизонтальный x вертикальный), IP 67, Температура окружающей среды -10...50 °C, Разъём M12

Принадлежности

E3D200 - Программное обеспечение для датчика PMD 3D
E11898 - Соединительный кабель, прямой / прямой, Ethernet, Кроссоверный патчкорд, IP 67 / IP 42 , Температура окружающей среды -25...70 °C, 2 m Кабель PVC (поливинилхлорид)
E11950 - Разъем, прямой, без галогена, IP 68, Температура окружающей среды -25...80 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
E11807 - Разъем, прямой, без галогена, IP 68, Температура окружающей среды -25...80 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
E3D103 - Монтажный набор, Монтаж на цилиндре механизма зажима
DN2011 - Блок питания 24 V DC, импульсный, регулируемый блок питания для датчиков, приводов, преобразователей и ПЛК, импульсный блок питания, IP 20, Температура окружающей среды -10...60 °C, клеммы 1,5 до 6 mm²
E20939 - Крепежный стержень, Ø 14 / M12, Длина 130 mm
E21228 - Крепежный стержень, Ø 14, Длина 200 mm
E21229 - Крепежный стержень, Ø 14, Длина 300 mm
E21232 - Крепежный стержень, Ø 14, Длина 500 mm
O3D20x - Software Download

Рекламный проспект

Анимации