Оптические датчики OG BasicLine теперь в пластиковом исполнении.
Компактные и мощные оптические датчики M18.
- Для стандартного применения в конвейерном производстве и погрузочно-разгрузочных операциях и транспортировке материалов.
- Недорогая альтернатива.
- Однолучевые световые барьеры и отражательные световые затворы с неизменной настройкой (plug & play).
- Датчик диффузного отражения: простая настройка с помощью потенциометра.
- Универсальный монтаж благодаря использованию системных компонентов и монтажных принадлежностей.
Применение
Датчики типа OG специально предназначены для обнаружения положения предметов в конвейерном производстве и погрузочно-разгрузочных операциях и транспортировке материалов. Датчики отвечают техническим требованиям рынка и при этом имеют приемлемую стоимость.
Экономия затрат
Настройка однолучевых световых барьеров и отражательных световых затворов с поляризационным фильтр строго фиксирована. Установка датчика выполняется при помощи дополнительных принадлежностей и не занимает много времени. Благодаря неизменной настройке датчика обеспечивается недорогой и быстрый ввод прибора в эксплуатацию. Диффузный датчик настраивается с помощью вращения потенциометра в зависимости от области применения.
Датчик диффузного отражения • красный свет 645 nm • разъем M12 • 3-проводная схема DC PNP
Отражательный световой затвор • красный свет 645 nm • разъем M12 • 3-проводная схема DC PNP
Однолучевой световой барьер • излучатель • красный свет 645 nm • разъем M12
![]() | OGS100 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, DC, IP 67 , Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон ...8 m, Разъём M12 |