Один диапазон срабатывания для всех металлов

Один диапазон срабатывания для всех металлов

Индуктивные датчики с поправочным коэффициентом K=1 для заводской автоматизации

  • Универсальный диапазон срабатывания для надёжного обнаружения всех металлов
  • Компактные размеры корпуса для использования даже в местах с ограниченным доступом
  • Устойчивая к электромагнитному полю технология датчика предотвращает неправильное срабатывание
  • Широкий диапазон температур для универсального применения
  • Высокая степень защиты IP 68 / IP 69K
Неизменный поправочный коэффициент
Датчики ”K=1“ имеют одинаковый диапазон срабатывания для всех типов металлов. Они прекрасно подходят, например, для обнаружения алюминия, где стандартные датчики проявляют пониженный диапазон срабатывания. Высокая частота переключения позволяет контроль быстро изменяющихся коммутационных состояний. Благодаря новой технологии датчики нечувствительны к магнитным полям и могут использоваться, например, рядом с электрическими тормозами. Широкий диапазон температур, а также высокая степень защиты, разрешают универсальное использование новых датчиков ”K=1“.

Разъем М12 · 3-проводное DC PNP · Функция выходного сигнала Н.О.


IFS289 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 4 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IFS290 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 10 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IFS285 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 4 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IFS286 - Индуктивный датчик, M12 x 1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 10 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGS279 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 8 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGS280 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 15 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGS277 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 8 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IGS278 - Индуктивный датчик, M18x1, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 15 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IIS269 - Индуктивный датчик, M30 x 1,5, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 15 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IIS267 - Индуктивный датчик, M30 x 1,5, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 15 mm, установка заподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты
IIS268 - Индуктивный датчик, M30 x 1,5, Увеличенное расстояние срабатывания, Устойчив к воздействию электромагнитного поля, Поправочный коэффициент = 1, DC PNP, Расстояние срабатывания 30 mm, незаподлицо, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -40...85 °C, Разъём M12, позолоченные контакты

Технология подключения


EVC001 - Гнездо с кабелем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC002 - Гнездо с кабелем, прямой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC004 - Гнездо с кабелем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 2 m Кабель PUR (полиуретан)
EVC005 - Гнездо с кабелем, угловой, без силикона, без галогена, позолоченные контакты, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Температура окружающей среды -25...90 °C, 5 m Кабель PUR (полиуретан)

Рекламный проспект