OID с концепцией простого управления - фотоэлектрический датчик с измерением времени пролёта луча (PMD)

OID с концепцией простого управления - фотоэлектрический датчик с измерением времени пролёта луча (PMD)

PMDLine M30: Фотоэлектрический датчик в полной готовности!

  • Надежное подавление заднего фона и обнаружение независимо от цвета объекта.
  • Простая регулировка точки переключения с помощью установочного кольца (функция блокировки)
  • Надежное обнаружение бликующих поверхностей (напр. из нержавеющей стали)
  • Гибкость выбора положения датчика, даже под углом к объекту
  • Встроенный интерфейс IO-Link, например, для считывания текущего значения
Измерение времени пролёта луча для стандартных датчиков.
Датчики OID с измерением времени пролёта луча (PMD = фотонное смешивающее устройство) сочетает в себе следующие преимущества: большое расстояние срабатывания, надежная функция подавления заднего фона, видимый красный луч света и высокий эксплуатационный резерв. Отличная альтернатива стандартным датчикам в той же ценовой категории.
Простота в управлении
Точка переключения легко устанавливается с помощью установочного кольца (easy turn). Шкала показывает заданное расстояние. Точка переключения может быть настроена до установки.
Любые поверхности и любые положения установки
Блестящие, матовые, тёмные или светлые объекты любого цвета: Датчик OID характеризуется надежной функцией подавления заднего фона. Прибор обеспечивает надежную работу при любом угле падения и тем самым обеспечивает гибкость в установке. Это упрощает установку и снижает затраты.

Фотоэлектрический датчик измерения расстояния, лазерная защита класса 2· Разъём M12


OID200 - Оптический датчик измерения расстояния, Подавление заднего фона, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, кольцо настройки, ручная настройка [см/дюйм], IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: 0,03...2 m, Разъём M12
OID201 - Оптический датчик измерения расстояния, Подавление заднего фона, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, кольцо настройки, ручная настройка [см], IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: 0,03...2 m, Разъём M12

OID202 - Оптический датчик измерения расстояния, Подавление заднего фона, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, кольцо настройки, ручная настройка [см/дюйм], IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: 0,03...2 m, Разъём M12

Принадлежности


E10737 - Угловой кронштейн
E11049 - Монтажный адаптер, Температура окружающей среды -25...85 °C
E10077 - Монтажный адаптер
E20951 - Монтажный куб, M10
E30398 - Разъём памяти, Память параметров для датчиков IO-Link, Емкость памяти: 2 килобайта, IP 65 / IP 67, Температура окружающей среды -25...60 °C, 2 x разъём M12
Промышленные соединения

EVC001 - Гнездо с кабелем
EVC002 - Гнездо с кабелем
EVC004 - Гнездо с кабелем
EVC005 - Гнездо с кабелем