Датчики типа OG "на поводке"

Датчики типа OG

Успешные оптические датчики M18 теперь доступны и в кабельной версии

  • Испытанный кабель PUR (полиуретан) для разнообразного подключения.
  • Прочный корпус из высококачественной нержавеющей cтали для любого применения.
  • Как диффузный отражающий датчик с затемнением заднего фона.
  • Диапазон срабатывания до 25 м (однолучевой) или 0.3 м (диффузное отражение).
  • Высокий диапазон температур от -25...80 °C.
Оптический датчик типа M18
Высококачественная технология, отличные технические характеристики и доступная стоимость позволяют использовать этот датчик практически в любой области применения.
Performance Line
Диапазоны, затемнение заднего фона, а также срабатывание на свет/темноту легко настраиваются с помощью программирующих кнопок.
Кабельное соединение
Кабель PUR длиной 2м можно укоротить до нужной длины. Это обеспечит быстрое и легкое подключение к контроллеру. Кроме того, ifm electronic также предлагает датчики с разъемом M12.

Для контроля положения в сфере автоматизации производства, станкостроения, манипулирования и деревообрабатывающей промышленности.

OGH501 - Датчик диффузного отражения, M18 x 1, Функция подавления заднего фона, Функция обучения, Электронная блокировка, Режим срабатывание на свет / затемнение задается с помощью кнопки, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...80 °C, Диапазон: 0,015...0,3 m, Кабель PUR (полиуретан)
OGP502 - Рефлекторный датчик, M18 x 1, Поляризационный фильтр, Режим срабатывание на свет / затемнение задается с помощью кнопки, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...80 °C, Диапазон 0,03...5 m, Кабель PUR (полиуретан)
OGS501 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, DC, IP 67, Температура окружающей среды: -25...80 °C, Диапазон ...25 m, Кабель PUR (полиуретан)
OGE502 - Однолучевой световой барьер, M18 x 1, Режим срабатывание на свет / затемнение задается с помощью кнопки, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...80 °C, Диапазон ...25 m, Кабель PUR (полиуретан)