Новый оптический датчик OG-Cube в металлическом корпусе с резьбой M18.

Новый оптический датчик OG-Cube в металлическом корпусе с резьбой M18.

Углы больше не помеха.

  • Маленький, компактный и мощный: датчик с превосходными характеристиками.
  • Превосходное качество за приемлемую стоимость
  • Однолучевые световые барьеры, отражательные световые затворы и датчики диффузного отражения с функцией затемнения заднего фона.
  • Простая настройка благодаря режиму обучения (Teach -mode).
  • Универсальный монтаж и огромный выбор монтажных принадлежностей.
Новое исполнение: OG-Cube
Этот датчик предназначен для работы в тяжелых эксплуатационных условиях. Сертифицированная технология датчиков серии OG теперь встроена в прямоугольный металлический корпус.
Большой диапазон действия, компактное исполнение
Оптические датчики характеризуются большим диапазоном действия до 4 м для отражательных световых затворов и 200 мм для датчиков диффузного отражения. Небольшие по размеру датчики подходят для гибкого монтажа на сооружениях и оборудовании производства.
Экономия времени благодаря быстрой установке и настройке.
Предлагаемые монтажные принадлежности и режим обучения обеспечат оптимальную установку и настройку прибора.
Применение
Конвейерное производство, упаковочное оборудование, автомобильная промышленность, погрузочно-разгрузочные системы

Диффузный отражающий датчик с затемнением заднего фона · разъем M12 · 3-проводный

OGH580 - Датчик диффузного отражения, Функция подавления заднего фона, Режим срабатывание на свет / затемнение задается с помощью кнопки, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: 0,015...0,2 m, Разъём M12
OGH581 - Датчик диффузного отражения, Функция подавления заднего фона, Режим срабатывание на свет / затемнение задается с помощью кнопки, DC NPN, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: 0,015...0,2 m, Разъём M12
OGH280 - Датчик диффузного отражения, Функция подавления заднего фона, Режим срабатывания на свет, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: ...0,1 m, Разъём M12
OGH281 - Датчик диффузного отражения, Функция подавления заднего фона, Режим срабатывания на свет, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: ...0,2 m, Разъём M12
OGH282 - Датчик диффузного отражения, Функция подавления заднего фона, Режим срабатывания на свет, DC NPN, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: ...0,1 m, Разъём M12
OGH283 - Датчик диффузного отражения, Функция подавления заднего фона, Режим срабатывания на свет, DC NPN, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон: ...0,2 m, Разъём M12

Отражательный световой затвор с поляризационным фильтром · разъем M12 · 3-проводный

OGP280 - Рефлекторный датчик, Поляризационный фильтр, режим срабатывания на затемнение, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон 0,1...4 m, Разъём M12
OGP281 - Рефлекторный датчик, Поляризационный фильтр, Режим срабатывания на свет, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон 0,1...4 m, Разъём M12
OGP281 - Рефлекторный датчик, Поляризационный фильтр, Режим срабатывания на свет, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон 0,1...4 m, Разъём M12
OGP283 - Рефлекторный датчик, Поляризационный фильтр, Режим срабатывания на свет, DC NPN, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон 0,1...4 m, Разъём M12

однолучевой световой барьер - излучатель · разъем M12

OGS280 - Однолучевой световой барьер, DC, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон ...20 m, Разъём M12

однолучевой световой барьер - приемник · разъем M12 · 3-проводный

OGE280 - Однолучевой световой барьер, режим срабатывания на затемнение, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон ...20 m, Разъём M12
OGE282 - Однолучевой световой барьер, режим срабатывания на затемнение, DC NPN, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон ...20 m, Разъём M12
OGE281 - Однолучевой световой барьер, Режим срабатывания на свет, DC PNP, IP 67, Температура окружающей среды: -25...60 °C, Диапазон ...20 m, Разъём M12